Wählen Sie Ihr Land

Global

PL3-F25-N4-S Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zum Einbau ins Gehäuse
  • PL3... mit Ventil- und Schirmanschluss
  • ATEX- & IECEX-Zertifizierungen
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten PL3-F25-N4-S

Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,43 mm
Realschaltabstandsr2,6 ... 2,6 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,52
Reduktionsfaktor rCu0,43
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,86
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,54
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
BetriebsspannungUB5 ... 25 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA bei Nennspannung
Messplatte erfasst≤ 1 mA bei Nennspannung
Bereitschaftsverzugtv≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
(durch Unterbrechen von DB1 abschaltbar)
MTTFd834 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau GbIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Geräteschutzniveau Gc (ic)PF13CERT2895 X
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002262
NEPSI-Zulassung
NEPSI-ZertifikatGYJ19.1410X
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (systemseitig)bis zu 2,5 mm2
Anschluss (ventilseitig)Schraubklemmen
Aderquerschnitt (ventilseitig)bis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
Masse91 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 0,3 Nm
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite67 mm
Länge34 mm
HinweisEinbau in Gehäuse
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung