Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-STC-1.2O SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
  • Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V
  • Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

HART® interface
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-STC-1.2O

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistungca. 1,4 W bei 20 mA Übertragungsstrom, 250 Ω in beiden Ausgängen
Leistungsaufnahme2 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2- (Senke); 3+, 4- (Quelle)
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
SpannungsfallKlemmen 3, 4: ≤ 6,1 V bei 20 mA
KurzschlussstromKlemmen 1+, 2-: 25 mA
EingangswiderstandKlemmen 1+, 2-: max. 500 Ω (BRAIN)
(250 Ω Bürde)
Verfügbare SpannungKlemmen 1+, 2-: ≥ 16 V bei 20 mA , ≥ 18,5 V bei 4 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussQuelle: Klemmen 5-, 6+; 7-, 8+
Senke: Klemmen 5+, 6-, 7+, 8-
LastKanal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Kanal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V)
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA oder 0/1 ... 5 V
Welligkeitmax. 50 µA eff
AbweichungIout < 20 µA (0,1 %); Vout < 7,5 mV (0,15 %) inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung, bei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V
Einfluss der UmgebungstemperaturStromausgang: 0,25 µA/K
Spannungsausgang: 80 µV/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit6 ms
Anstiegs-/Abfallzeit2 ms
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
HinweisBeide Ausgangsbürden müssen angeschlossen sein, um das Gerät entsprechend seiner technischen Spezifikation korrekt zu betreiben zu können.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.