Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-TR-1 RTD-Messumformer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • 2- oder 3-Draht Pt100-RTD-Eingang
  • Ausgang 4 mA ... 20 mA, Temperaturlinearisierung auswählbar
  • Einstellung der Bereiche über DIP-Schalter
  • Sensorbruchüberwachung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-TR-1

SignaltypAnalogeingang
BemessungsspannungUr12 ... 35 V DC schleifengespeist
Verlustleistung0,4 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2-, 3+
geeignet für Pt100, 2- und 3-Leiteranschluss
Leitungswiderstandmax. 100 Ω pro Leitung
Messstromca. 1 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 9+, 8-
Last(U -12 V)/0,02 A
Stromausgang4 ... 20 mA , begrenzt auf ≤ 35 mA
FehlersignalSensorbruch: aufsteuernd ≥ 22 mA , begrenzt auf ≤ 35 mA
MessbereichfnSpanne ohne Linearisierung 25 ... 800 °C (77 ... 1472 °F)/ mit Linearisierung 25 ... 375 °C (77 ... 707 °F)
Nullpunkt ohne Linearisierung -200 ... 400 °C (-328 ... 752 °F)/ mit Linearisierung -30 ... 375 °C (-22 ... 707 °F)
Spanne und Nullpunkt einstellbar
Abweichung
Nach Kalibrierung0,1 % des Endwertes
Einfluss der UmgebungstemperaturSpanne und Nullpunkt 0,015 %/K oder ± 10 mΩ/K
Einfluss Versorgungsspannung6,5 ppm/V
Anstiegszeit250 ms
Eingang/Ausgangsichere Trennung nach DIN VDE 0106, Bemessungsisolationsspannung 253 Veff
BedienelementeDIP-Schalter
Drehschalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
über Drehschalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
IsolationskoordinationEN 50178
Galvanische TrennungEN 50178
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
erweiterter Umgebungstemperaturbereich bis 70 °C (158 °F), notwendige Montagebedingungen siehe Handbuch
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 150 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.