Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN3-F31K2-N4-B13-S Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • ATEX- & IECEX-Zertifizierungen
  • Bis SIL 2 gemäß IEC 61508 einsetzbar
  • Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
  • LEDs für Schaltzustand Sensor und Magnetventil
  • Steckbare Klemmen
  • Temperaturbereich -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCN3-F31K2-N4-B13-S

Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,4 mm
Für gesicherten Schaltabstand sar siehe Handbuch Funktionale Sicherheit.
Realschaltabstandsr2,7 ... 3,3 mm typ.
BetätigungselementEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart2-Draht
NennspannungUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenzf0 ... 3 kHz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN IEC 60947-5-2
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx TUR 17.0055X
Geräteschutzniveau GbIECEx TUR 17.0055X
Geräteschutzniveau MbIECEx TUR 17.0055X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 17 ATEX 8125 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 17 ATEX 8125 X
Geräteschutzniveau Gc (ic)PF13CERT2895 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0455
CCC-Zulassung
Hazardous Location2020322315002305
KCC-Zulassung
Hazardous Location23-AV4BO-0113X
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
Anschluss (systemseitig)Schraubklemmen, Anzugsdrehmoment min. 0,5 Nm
Abisolierlänge: 7 mm , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 13,5 mm , maximale Einschraubtiefe 13,5 mm
Aderquerschnitt (systemseitig)starr: 0,14 ... 2,5 mm2
flexibel: 0,14 ... 1,5 mm2
flexibel mit Aderendhülse: 0,25 ... 1,5 mm2
Anschluss (ventilseitig)wie Anschluss (systemseitig)
Aderquerschnitt (ventilseitig)wie Aderquerschnitt (systemseitig)
Gehäusematerialrobustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich
GehäuseunterteilPC
SchutzartIP66 / IP68 / IP69
Anzugsmoment Befestigungsschrauben≤ 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1,5 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Anzugsmoment Verschlussstopfen1 Nm
Abmessungen
Höhe53 mm
Breite100 mm
Länge106 mm
HinweisLED-Abschaltung
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung