GR.T* Klemmenkästen und Verteiler Ex e / Ex i, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
- Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Montage in Class I, II, Division 2
- Ex-eb-, Ex-ia- und Ex-tb-zugelassen
- Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
- Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
- Vorgefertigtes Befestigungsraster zur flexiblen Anordnung der internen Komponenten
- Dauerhafte IP-Schutzart durch geschäumte Dichtung und Schutz der Dichtungskante
- Einfaches Abnehmen des Deckels ohne Beschädigung durch mehrere Öffnungspunkte
- Temperaturbeständig bis -60 °C
- Konfiguration der Klemmen, Kabeleingänge und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
- Stabile Scharniere als Option
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN