Wählen Sie Ihr Land

Global

HiC2025A SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (busgespeist)
  • Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
  • Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V
  • Geringe Verlustleistung
  • Reduzierte eigensichere Parameter
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

HART® interface
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiC2025A

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussSL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC busgespeist über Termination Board
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 45 mA bei 24 V und 20 mA Ausgang Betriebsart Quelle
Verlustleistung≤ 800 mW
Leistungsaufnahme≤ 1,1 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussSL2: 5a(+), 1b(-); 5a(+), 5b(-)
Eingangssignal4 ... 20 mA begrenzt auf ca. 26 mA
Spannungsfallca. 5 V an SL2: 5a(+), 1b(-)
Verfügbare Spannung≥ 14,7 V bei 20 mA
≥ 18 V bei 4 mA an SL2: 5a(+), 5b(-)
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussSL1: 8a(+), 7a(-)
Last0 ... 350 Ω (Betriebsart Quelle)
AusgangssignalBetriebsart Quelle: 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (interner Widerstand: 250 Ω, 0,1 %)
Betriebsart Senke: 4 ... 20 mA, Betriebsspannung 10 ... 30 V
Bei zusätzlichen internen und externen Lasten muss der Spannungsfall beachtet werden, z. B. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Welligkeit20 mV rms
Abweichungbei 20 °C (68 °F)
< 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA)
≤ ± 0,2 % inkl. Nichtlinearität und Hysterese (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20mA)
< 0,5 mV/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 1mV/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F)) (Betriebsart Quelle 1...5 V)
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit≤ 50 ms
Anstiegs-/Abfallzeit≤ 10 ms
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
WerkseinstellungAusgang: Stromquelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 106 x 128 mm (B x H x T)
Höhe106 mm
Breite12,5 mm
Tiefe128 mm
Befestigungauf Termination Board
CodierungPin 2 und 3 gekürzt
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 06 ATEX 017
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 5b(-)
SpannungUo25,2 V
StromIo93 mA
LeistungPo586 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLivernachlässigbar
BetriebsmittelSL2: 5a(+), 1b(-)
SpannungUi30 V
StromIi128 mA
SpannungUo1 V
StromIo100 mA
LeistungPo25 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLivernachlässigbar
ZertifikatCESI 19 ATEX 027 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 19 US 0122 X , FM 19 CA 0065 X
Control Drawing116-0470 (cFMus)
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0458 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 06.0002X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.