Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-SCD-1.SP SMART-Ausgangstreiber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Stromausgang bis 900 Ω Bürde
  • HART I/P- und Stellungsregler
  • Leitungsbruchüberwachung
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-SCD-1.SP

SignaltypAnalogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 30 mA bei 24 V
Verlustleistung≤ 600 mW bei 20 mA und 500 Ω Last
Leistungsaufnahme≤ 700 mW
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5-, 6+
Eingangssignal4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 26 mA
EingangsspannungLeerlaufspannung des Steuerungssystems < 30 V
Spannungsfallca. 6 V bei 20 mA
Eingangswiderstand> 100 kΩ, mit offener Feldverdrahtung
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Spannung≥ 18 V bei 20 mA
Strom4 ... 20 mA
Last0 ... 900 Ω
Welligkeit20 mV rms
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
< 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-40 ... -20 °C (-40 ... -4 °F))
FrequenzbereichBandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Anstiegszeit10 bis 90 % ≤ 10 ms
Eingang/AusgangBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/VersorgungBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.