Wählen Sie Ihr Land

Global

GR.CS* Steuerkästen Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Ex-de, Ex-ib- und Ex-tb-zertifiziert
  • Bis zu 68 Bedienelemente pro Steuerkasten
  • 7 Gehäusegrößen verfügbar
  • Konfiguration der Bedienelemente, Anzahl der Kabeleinführungen und Typ der Kabelverschraubungen wie spezifiziert
  • Große Auswahl an Beschriftungen und Zubehör erhältlich
  • Modernes Design mit hoher Schlagfestigkeit
  • Geringer Installationsaufwand durch leicht zugängliche Befestigungspunkte
  • Großer Umgebungstemperaturbereich

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: China – CCC
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten GR.CS*

Steuerkästen Ex e, glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
Betriebsspannung400 V AC max.
Betriebsstrom16 A max.
Klemmenkapazität2,5 mm2
Klemmen-Anzugsdrehmoment0,8 Nm
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Befestigung Deckelsiehe Datentabelle
SchraubenEdelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz
Deckeldichtunggeschäumtes Silikon
SchutzartIP66
KabeleingangKabelverschraubung gemäß Spezifikation
Material
Umgehäusekohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP)
FinishEigenfarbe schwarz
Erdungsplatte2 mm Messing optional
Massesiehe Datentabelle
gültig für leeres Gehäuse, Zunahme durch eingebaute Komponenten
Abmessungensiehe Datentabelle
Befestigungsiehe Datentabelle
Erdungstandardmäßig keine
optional interner/externer M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
optional interner/externer M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Umgebungstemperatur-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
optional -50 ... 55 °C (-58 ... 131 °F)
abhängig von eingebauten Komponenten
EU-BaumusterprüfbescheinigungCML 16 ATEX 3009X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex db eb mb IIC T* Gb
Ex ib IIC T* Gb
Ex db eb ib mb op pr IIC T* Gb
Ex eb op pr IIC T* Gb
Ex tb IIIC T** °C Db
T6/T80 °C @ Ta +40 °C
T5/T95 °C @ Ta +55 °C
T4/T130 °C @ Ta +55 °C
IECEx-ZulassungIECEx CML 16.0008X
UKCA-ZulassungCML 22 UKEX 2550X
ECAS-Zulassung22-10-53256/E22-09-052316/NB0002
IA-ZulassungMASC S/18-0003X
CCC-Zulassung2020322304002545
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
BestellinformationenDieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Optionales Zubehörinterne/externe M6- oder M8-Erdungsbolzen, Messing vernickelt
interne/externe M6- oder M8-Edelstahl-Erdungsbolzen
Erdungsplatte, Messing
Erdungsschiene
Scharniere, Polyamid
Auflageblock für Hutschiene, Polyamid
Graviertes Beschriftungsschild, Kunststoff
Graviertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Koloriertes Beschriftungsschild, Edelstahl
Bedienelementekleine Grundfläche max. 68 siehe Datentabelle
alle Öffnerkontakte sind zwangsöffnend für NOT-AUS-Funktionen