Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-STC-Ex1.ES SMART-Transmitterspeisegerät

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen
  • Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V
  • Betriebsart Senke oder Quelle
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

HART® interface
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-STC-Ex1.ES

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 50 mA
Verlustleistung≤ 800 mW
Leistungsaufnahme≤ 1,2 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 3+, 4-
Eingangssignal4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 27 mA verpolgeschützt
Leitungsfehlerüberwachungabsteuernd ≤ 3 mA ; aufsteuernd ≥ 22 mA
Spannungsfallca. 5 V an den Klemmen 3+, 4-
Verfügbare Spannung≥ 15 V bei 20 mA Klemmen 1+, 2-
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5-, 6+
Last0 ... 300 Ω (Betriebsart Quelle)
AusgangssignalBetriebsart Quelle: 4 ... 20 mA oder 1 ... 5 V (interner Widerstand: 250 Ω, 0,1 %)
Betriebsart Senke: 4 ... 20 mA, Betriebsspannung 16 ... 28 V
Bei zusätzlichen internen und externen Lasten muss der Spannungsfall beachtet werden, z. B. 250 Ω x 20 mA = 5 V.
Welligkeit20 mV rms
AusgangsartFehlerbussignal , Transistor mit offenem Kollektor
Abweichungbei 20 °C (68 °F)
≤ ± 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA)
≤ 10 mV inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Schwankungen der Versorgungsspannung (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 2 µA/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 4 µA/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle und Senke 4 ... 20 mA)
< 0,5 mV/K (0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)); < 1 mV/K (-20 ... 0 °C (-4 ... 32 °F)) (Betriebsart Quelle 1 ... 5 V)
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit≤ 200 ms
Anstiegs-/Abfallzeit≤ 20 ms
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Ausgang/VersorgungBasisisolation nach EN 61010-1 Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
WerkseinstellungAusgang: Stromquelle
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 10 ATEX 071
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V AC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
BetriebsmittelKlemmen 1+, 2-
SpannungUo25,2 V
StromIo100 mA
LeistungPo630 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLivernachlässigbar
BetriebsmittelKlemmen 3+, 4-
SpannungUi< 30 V
StromIi< 128 mA
SpannungUo7,2 V
StromIo100 mA
LeistungPo25 mW
Innere KapazitätCi5,7 nF
Innere InduktivitätLivernachlässigbar
ZertifikatCESI 19 ATEX 005 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-7:2015
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0378 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 11.0001X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.