Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-RR2-Ex1.SP Widerstands-Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für Widerstand und RTD (Pt100, Pt500, Pt1000)
  • Widerstandsausgang
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Leitungsfehlerüberwachung für Pt100
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-RR2-Ex1.SP

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
BemessungsstromIr< 28 mA
Leistungsaufnahme0,35 W (24 V und 1 mA Messstrom), 0,85 W (30 V und 10 mA Messstrom)
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4
Leitungsfehlerüberwachungja , bei Pt100
Leitungswiderstand≤ 10 % des Widerstandswertes
Übertragungsbereich0 ... 10 mA
Verfügbare Spannung7 V
Leitungsfehlerüberwachung< 30 nA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 5-, 7-, 6+, 8+
Strom0 ... 10 mA
Verfügbare Spannung0 ... 4,2 V
FehlersignalFeldspannung < 150 mV oder > 4 V, abhängig vom unterbrochenen Leiter
Verpolschutzfür I < 10 mA oder U < 20 V
Genauigkeit0,1 %
AbweichungIm ≥ 1 mA: ±0,1 % von Rm oder ± 0,1 Ω (der größere Wert gilt)
Im < 1 mA: Die Genauigkeit reduziert sich proportional zu Im.
z. B. Im = 0,1 mA: ± 1 % von Rm oder 1 Ω (der größere Wert gilt).
Einfluss der UmgebungstemperaturIm ≥ 1 mA, Rm ≥ 100 Ω: 0,01 %/K im Bereich -20 ... +70 °C (-4 ... 158 °F)
Im < 1 mA oder Rm < 100 Ω: Temperaturstabilität reduziert im Verhältnis Im oder Rm
Einschwingzeit≤ 5 ms
Anstiegs-/Abfallzeit≤ 2 ms (10 ... 90%)
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
EN IEC 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe124 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 10 ATEX 0061X
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
SpannungUo9,5 V
StromIo39,22 mA
LeistungPo93 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatBASEEFA 10 ATEX 0062X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11:2007, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
FM-Zulassung
FM-ZertifikatFM 19 CA 0039 X , FM 19 US 0067 X
Control Drawing116-0457 (cFMus)
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0332 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 10.0024X
IECEx BAS 10.0025X
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.