Wählen Sie Ihr Land

Global

VLM700-F280-R4-1102 Laserlichtschnitt-Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Vergleich von bis zu 32 Höhenprofilen
  • Ausgabe X-/Z-Verschiebung
  • intelligente Belichtungsregelung
  • Laserklasse 1, augensicher
  • DataMatrix-Steuercodes zur Parametrierung

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten VLM700-F280-R4-1102

Laserlichtschnitt-Sensor für den Profilvergleich; Vergleich von bis zu 32 Höhenprofilen; Ausgabe X-/Z-Verschiebung; Auflösung: 1280 x 960 Pixel; Messbereich: X = 60 ... 300 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scanrate: 15 s-1; 2 digitale Ausgänge; RS-485-Schnittstelle
MessbereichX = 60 ... 300 mm ; Z = 100 ... 700 mm
LichtsenderLaserdiode
LichtartLaser rot + Integrierter LED-Blitz rot 650 nm
Laserkenndaten
HinweisSICHTBARE LASERSTRAHLUNG , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse1
WellenlängeMesslaser: 660 nm
Strahldivergenz± 16 °
Impulsdauer< 3 ms
Wiederholrate< 30 Hz
Maximale optische Ausgangsleistung15 mW
max. Puls Energie< 4,5 µJ
LaserüberwachungDas Sicherheitssystem schaltet den Laser bei zu hohem Laserstrom ab
Scanrate15 s-1
AuflösungX>0,44 mm; Z>0,4 mm bei 100 mm Abstand
X>1,0 mm; Z>2,0 mm bei 400 mm Abstand
X>1,8 mm; Z>11,1 mm bei 700 mm Abstand
MTTFd20 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
DiagnoseanzeigeLED gelb / rot
FunktionsanzeigeTrigger: LED gelb ; Objekt erfasst : LED rot / grün
Bedienelemente2 Taster
BetriebsspannungUB24 V ± 20 % , PELV
LeerlaufstromI0max. 250 mA
LeistungsaufnahmeP0max. 6 W , Ausgänge ohne Last
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
PhysikalischAbschlusswiderstand zuschaltbar
ProtokollBinär-Code
Übertragungsrate38400 ... 230400 Bit/s
Eingangsspannung24 V
Anzahl/TypExterne Triggerung + 1 Eingang
Schaltschwellelow: < 2,5 V, high: > 8 V
Anzahl/Typ2 digitale Ausgänge
SchaltungsartPNP
Schaltspannung24 V
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 61000-6-4:2007/A1:2011
SchutzartEN 60529
Schock- und StoßfestigkeitEN 60068-2-27:2009
LaserklasseIEC 60825-1:2014
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
Betriebstemperatur-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 8-polig ( Versorgung + RS485 + Ein-/Ausgänge ) ; 90° drehbar ; Erdung : Erdungsclip für System PCV
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masseca. 125 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenmax. 2 Nm
Abmessungen
Höhe85 mm
Breite38 mm
Tiefe55 mm
HinweisSicherheitshinweis:
- Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie