Wählen Sie Ihr Land
BTC14N-* Industrieller Box Thin Client
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Box Thin Client für Industrieanwendungen im 24/7-Betrieb
- Langfristige Unterstützung inklusive Produktverfügbarkeit von über 5 Jahren
- Unterstützt bis zu vier moderne Ultra HD (4K)-Monitore mit 60 Hz (mit optionalem 8 GB DDR4-RAM)
- Kompakte Standfläche


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
DatenblattFunktionKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten BTC14N-*
Industrieller Box Thin Client |
Prozessor | AMD Ryzen Embedded V1202B | |
RAM | 4 GB DDR4 (Standard) 8 GB DDR4 (optional) | |
Massenspeicher | 32 GB M.2 MSATA MLC |
Stromversorgung | Eingangsspannung: 12 ... 28 V DC Eingangsstrom: max. 4,46 A ... 1,48 A Eingang über 2,5-mm-Netzbuchse (doppelt von der Netzspannung isoliert) |
Schnittstellentyp | Vorderseite: 2 x USB 2.0, Netzschalter, Audio-Line-Ausgang, 2 Antennenanschlüsse (keine vorinstallierten drahtlosen Schnittstellen) Rückseite: 2 x 1000Base-T Ethernet, 4 x DisplayPort™ 1.2 (Ünterstützung für 2 x Ultra HD mit 4K bei 60 Hz), 1 x DC (DC-Buchse 5,5 x 2,5 mm mit Verriegelungsmechanismus), 2 x USB 3.0 (Super Speed), 1 x RS-232/RS-485 mit DB-9-Anschluss |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 6 (basierend auf Windows® 10 Enterprise LTSC 2021) Optional: TTR: ThinManager Ready |
Betriebstemperatur | Temperaturklassen: N1: Industrieller Temperaturbereich 0°... 55° C (32 ... 131 °F) N0: Standard Temperaturbereich -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 90 % bei 40 °C (nicht kondensierend gem. EN 60068-2-78) | |
Schockfestigkeit | 40 g (11 ms) in Betrieb | |
Vibrationsfestigkeit | 3 grms 5 ... 500 Hz |
Schutzart | IP4x | |
Masse | 2,47 kg | |
Abmessungen | 260 mm x 200 mm x 56 mm | |
Befestigung | Tisch- oder Wandmontage, VESA-Montage (100 x 100 mm und 75 x 75 mm) und DIN-Schienenmontage über optionalen Adapter | |
Hinweis | Passive Kühlung , keine beweglichen Teile Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. |
UL-Zulassung | "UL Listed" für Kanada und USA, E223772 (NRAQ, NRAQ7) (Gewöhnlicher Standort) | |
Zugelassen für | CE, 2014/30/EU (EMV), 2011/65/EU (RoHS) |