Wählen Sie Ihr Land
KCD2-SCD-Ex1.ES SMART-Ausgangstreiber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Stromausgang bis 650 Ω Bürde
- HART-IP- und Stellungsregler
- Leitungsfehlerüberwachung (LFD)
- Gehäusebreite 12,5 mm
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KCD2-SCD-Ex1.ES
Signaltyp | Analogausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 9+, 10- | |
Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Bemessungsstrom | Ir | ≤ 33 mA bei 24 V |
Verlustleistung | ≤ 700 mW bei 20 mA und 500 Ω Last | |
Leistungsaufnahme | ≤ 800 mW |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 5-, 6+ | |
Eingangssignal | 4 ... 20 mA , begrenzt auf ca. 25 mA | |
Eingangsspannung | Leerlaufspannung des Steuerungssystems < 30 V, im Netzfehlerbetrieb < 60 V | |
Spannungsfall | ca. 6 V bei 20 mA | |
Eingangswiderstand | > 100 kΩ, mit offener Feldverdrahtung oder < 50 Ω |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Spannung | ≥ 13 V bei 20 mA | |
Strom | 4 ... 20 mA | |
Last | 100 ... 650 Ω | |
Welligkeit | 20 mV rms | |
Leitungsfehlerüberwachung | offene Feldverdrahtung oder < 50 Ω und Prüfstrom < 2 mA |
Abweichung | bei 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA < 0,1 % des Gesamtbereichs, inkl. Nichtlinearität und Hysterese | ||||
| |||||
Frequenzbereich | Feldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 3 kHz (-3 dB) | ||||
Anstiegszeit | 10 bis 90 % ≤ 10 ms |
Eingang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff |
Anzeigeelemente | LEDs | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2017 EN 61326-3-2:2018 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2012 |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 100 g | |
Abmessungen | 12,5 x 124 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2 | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CESI 20 ATEX 016 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Betriebsmittel | Klemmen 1+, 2- | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Zertifikat | CESI 20 ATEX 017 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
|
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |