Wählen Sie Ihr Land

Global

IPC02-C1 10pcs RFID-Transponder

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Batterieloser Codeträger
  • 40 Bit Fixcode
  • Von beiden Seiten lesbar
  • Schutzart IP68
  • ISO-Scheckkartenformat

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IPC02-C1 10pcs

Codeträger
Betriebsfrequenz125 kHz
Übertragungsrate2 kBit/s
Farbeweiß
Chip TypEM4102 Unique (EM Microelectronic)
Lesezyklenunbegrenzt
Datenhaltezeit> 10 Jahre
Funkanlagen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300330
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-2
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
SchutzartIP68
Material
GehäusePVC
Montage
In Luftja
Masse6 g
Abmessungen
Höhe0,8 mm
Breite54 mm
Länge85,6 mm
BauformKarte
HinweisVerpackungseinheit 10 Stück