Wählen Sie Ihr Land

Global

KCD2-SR-1.LB.SP Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
  • Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Relaiskontaktausgang
  • Fehler-Relaiskontaktausgang
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Gehäusebreite 12,5 mm
  • Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik
  • Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KCD2-SR-1.LB.SP

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
Systematische Eignung (SC)SC 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 9+, 10-
BemessungsspannungUr19 ... 30 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 37 mA
Verlustleistung≤ 750 mW
Leistungsaufnahme≤ 750 mW
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-
Bemessungswertenach EN 60947-5-6 (NAMUR)
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8 V DC / ca. 8 mA
Schaltpunkt/Schalthysterese1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA
LeitungsfehlerüberwachungBruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA
Puls-/Pausenverhältnismin. 20 ms / min. 20 ms
SicherheitshinweisBei Lastspannung > 50 V, vor Abziehen der Klemmen spannungsfrei schalten.
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 5, 6 ; Ausgang II: Klemmen 7, 8
Ausgang ISignal ; Relais
Ausgang IISignal oder Fehlermeldung ; Relais
Kontaktbelastung250 V AC/2 A/cos φ > 0,75; 126,5 V AC/4 A/cos φ > 0,75; 30 V DC/2 A ohmsche Last
Mindestschaltstrom2 mA / 24 V DC
Anzugs-/Abfallverzögerung≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Mechanische Lebensdauer107 Schaltspiele
Schaltfrequenz≤ 10 Hz
Eingang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Eingang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang/Ausgangverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010+A1:2019+A1:2019/AC:2019
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018
SchutzartIEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Funktionale SicherheitIEC/EN 61508:2010
EingangEN 60947-5-6:2000
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen12,5 x 119 x 114 mm (B x H x T) , Gehäusetyp A2
Höhe119 mm
Breite12,5 mm
Tiefe114 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.