Remote I/O Systeme

Remote-I/O-Systeme sind modulare Systeme zur Signalanpassung zwischen Feldgeräten in explosionsgefährdeten Bereichen und Leitsystemen in sicheren Bereichen. Mit dem Remote-I/O-System werden die Feldgerätsignale konzentriert über ein einziges Feldbuskabel mit einem standardisierten Busprotokoll (PROFINET, PROFIBUS, Modbus und andere) an ein Prozessleitsystem übertragen.
Die in PROFINET standardisierte Shared Device-Funktion ermöglicht mehreren PROFINET-Steuerungen den gleichzeitigen lesenden Zugriff auf die Daten des PROFINET-Gateways und damit der Feldgeräte. Aktoren einer Remote-I/O-Station können jeweils unterschiedlichen Steuerungen zugeordnet werden. Mittels dynamischer Rekonfiguration können die E/A-Module im laufenden Betrieb umkonfiguriert oder sogar gewechselt werden, ohne den PROFINET-Controller zu stoppen.
Pepperl+Fuchs bietet folgende Remote-I/O-SYsteme an:
- das FB-Remote-I/O-System für Zone 1
- das LB-Remote-I/O-System für Zone 2, Class. I/Div. 2
Die Topologie beider Systeme ist über die gesamte Prozessleitebene gleich, was die Planung und Durchführung von Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht.
- English
- German
- French
- Italian
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - FB Remote I/O für Zone 1 | de | PDF | 685 KB | |
Produktinformation - Profibus-LWL-Koppler und Repeater | de | PDF | 838 KB | |
Produktübersicht - Remote I/O-Systeme | de | PDF | 4 MB | |
DTM-Zertifikat | de | PDF | 680 KB | |
Image Broschüre - Explosionsschutz | de | PDF | 7 MB | |
Produktinformation - kundenspezifische Schaltschränke und Klemmkästen | de | PDF | 3 MB |