Drehgeber

Drehgeber werden überall dort benötigt, wo physikalische Größen wie Drehzahl, Drehwinkel, Geschwindigkeit oder Beschleunigung zu erfassen sind. In Kombination mit Seilzügen lassen sich auch lineare Bewegungen und Längen messen.
Die Drehgeber von Pepperl+Fuchs kommen in den unterschiedlichsten Branchen zum Einsatz – vom Maschinen- und Anlagenbau über die Lager- und Fördertechnik bis in den Bereich der erneuerbaren Energien. Egal, ob Heavy Duty, Offshore oder explosionsgefährdete Bereiche: Für sämtliche Applikationsanforderungen bietet Pepperl+Fuchs den passenden Inkremental- oder Absolutwert-Drehgeber. Innerhalb des Portfolios stehen mehrere etablierte Basistechnologien zur Verfügung:
Optische vs. magnetische Abtastung
Mit den optischen Drehgebern von Pepperl+Fuchs lassen sich problemlos hohe Auflösungen realisieren. Hierfür wird eine Codescheibe mit einem Strichgitter eingesetzt. Eine LED sendet durch das Strichgitter Licht an einen Empfänger, der auf der anderen Seite der Scheibe liegt. Durch die Drehbewegung der Scheibe wird das Licht moduliert und von dem Empfänger in ein elektrisches Signal umgewandelt.
Die magnetischen Drehgeber von Pepperl+Fuchs zeichnen sich durch eine besonders robuste Funktionalität für den Einsatz in rauen Umgebungen aus. Die magnetischen Absolutwert-Drehgeber benötigen dank Energy Harvesting keine externe Spannungsversorgung, um ihre aktuelle Position zu speichern. Somit verrichten sie selbst bei Stromausfällen zuverlässig ihren Dienst.
Gelagerte vs. lagerlose Drehgeber
Neben gelagerten Drehgebern bietet Pepperl+Fuchs auch eine Auswahl lagerloser Drehgeber. Aufgrund ihrer geringen Einbautiefe ermöglichen diese Sensoren eine besonders platzsparende Installation. Durch die berührungslose und verschleißfreie Abtastung gewährleisten sie zudem einen zuverlässigen Dauerbetrieb selbst bei rauen Umgebungsbedingungen.
- Chinese
- German
- English
- Polish
- Portuguese
- Czech
- Italian
- Spanish
- Hungarian
- Korean
- Japanese
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktübersicht - Industrielle Sensoren, Systeme und Kommunikation | de | PDF | 3 MB | |
Produktübersicht - Inkremental-, Absolutwert- und Seilzug-Drehgeber | de | PDF | 4 MB | |
Product Information - ENI90 Series Incremental Rotary Encoder | de | PDF | 1 MB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - Magnetische Absolut Drehgeber Serie ENA58IL | de | PDF | 1 MB |