Eigensichere Barrieren des K-Systems

Von der Planung bis zum Einsatz in der Anlage - das Pepperl+Fuchs K-System überzeugt durch eine zuverlässige und wirtschaftliche Signalübertragung zwischen Feldgerät und Kontrollsystem. Die flexiblen, anwendungsorientierten Lösungen kennzeichnen die gesamte Produktpalette des K-Systems.
Hier sind nur einige seiner einzigartigen Features:
Produkt-Portfolio
Das K-System bietet Interfacebausteine für alle Signale und Anwendungen - vom einfachen Trenner bis hin zu hochfunktionalen Modulen.- Power Rail
Das Power Rail besteht aus einem Tragschienenprofil mit Einlegeteil. Die Tragschienenmontage erlaubt das einfache Aufstecken der Module. Das Power Rail versorgt die Geräte mit Versorgungsspannung und bietet die Möglichkeit einer Sammelfehlermeldung. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand.
- Einspeisebausteine
Über die Einspeisebausteine wird die Versorgungsspannung auf das Power Rail eingekoppelt. Eine eingebaute Sicherung bewirkt wird eine wirkungsvolle Gruppenabsicherung der aufgesteckten Module. Ein vom Interfacebaustein erkannter Leitungsfehler wird über den potentialfreien Kontakt des Einspeisebausteins ausgegeben.
- Internationale Sicherheitsstandards
Das K-System bietet SIL-Levels ohne Aufpreis.
- Einfache Konfiguration
Mit dem leistungsstarken Softwaretool PACTware können die hochfunktionalen Interfacebausteine parametriert werden. Projektdokumentationen werden einfach durchführbar.
- German
- Spanish
- English
- Italian
Broschüren | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Produktinformation - HiC2422 – das universelle Modul für analoge Anwendungen in der Prozessautomation | de | PDF | 395 KB | |
Produktinformation - K-DUCT Profil Schiene mit integriertem Kabelkanal für optimierte Installation | de | PDF | 288 KB |
Anwendungsberichte | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Applikationsbericht - Rechenanlagen in Kläranlagen | de | PDF | 578 KB | |
Applikationsbericht - Energiegewinnung in Kläranlagen | de | PDF | 535 KB | |
Applikationsbericht - Stromerzeugung in Kohlekraftwerken | de | PDF | 416 KB | |
Applikationsbericht - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | de | PDF | 393 KB | |
Applikationsbericht - Das K-System hält Wärmekraftwerke am Laufen | de | PDF | 559 KB | |
Applikationsbericht - Wasserzulauf in Kläranlagen | de | PDF | 527 KB | |
Applikationsbericht - Grenzwerterfassung für Anwendungen mit pharmazeutischen Behältern | de | PDF | 243 KB | |
Applikationsbericht - K-DUCT-Profilschiene mitintegriertem Kabelkanal optimiert Montage | de | PDF | 389 KB |
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Image Broschüre - Explosionsschutz | de | PDF | 7 MB | |
Linecard - K-System | de | PDF | 345 KB | |
Produktübersicht - Linecard H-System | de | PDF | 342 KB | |
Produktübersicht - KCD* 2-kanaliger Ventilsteuerbaustein | de | PDF | 509 KB | |
Produktübersicht - Interfacetechnik | de | PDF | 4 MB |