Ethernet-APL Rail Field Switches

Der Ethernet-APL Rail Field Switch von FieldConnex® ist der erste Switch in der Prozessautomation, der gängige Kommunikationstechnologie mit Ethernet-APL verbindet. Er überträgt gleichzeitig Energie und Daten auf einer Ethernet-Leitung in explosionsgefährdete Bereiche der Prozessanlage.
Der Ethernet-APL Rail Field Switch zur Hutschienenmontage macht die Migration von Feldbus auf Ethernet nicht nur einfach, sondern auch günstig. Neben Ethernet-APL beherrscht der Switch als einziges Produkt weltweit optional auch den Manchester Bus-powered Physical Layer (MBP) und kann so ganz flexibel auf die bestehende Basis von PROFIBUS PA Geräten konfiguriert werden.
Der Ethernet-APL Switch ist perfekt geeignet für kompakte Anlagen. Er bringt neben den Leistungsmerkmalen für IIot-Anwendungen alles mit, was typisch ist für FieldConnex® und die einfache Montage von Feldbus-Installationen:
- Robustheit
- Großer Temperaturbereich
- Einsatz im Ex-Bereich
- Ex-Schutz mit Eigensicherheit / Ex ic IIC oder Ex ia IIC
Die erste Generation der Ethernet-APL-fähigen Switches markiert den ersten Schritt der FieldConnex® Produkte in Richtung IIoT und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation in der Prozessindustrie - weitere innovative Komponenten werden folgen.

Gehäuselösungen für Ethernet-APL Rail Field Switches
Für die einfache und schnelle Einrichtung beim Kunden sind FieldConnex® Ethernet-APL Switches auch als Gehäuselösungen erhältlich. Diese sind vorkonfiguriert und zertifiziert für Zone 2/22 und als GFK-Gehäuse oder als Edelstahlversion erhältlich. Beide Gehäusetypen garantieren den zuverlässigen Betrieb auch in sehr rauen Umgebungen. Die hochwertigen Materialien sind robust, langlebig und widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen. Basierend auf vorgefertigten Templates können Anwender viele intern installierte Komponenten wie Spleißrinnen und Kabeleinführungen ganz leicht an ihre jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
- English
- German
Andere | Sprache | Dateityp | Dateigröße | Download |
---|---|---|---|---|
Ethernet-APL Planungsrichtlinie | de | PDF | 5 MB |