Uanset om det drejer sig om specielle anvendelser eller om understøttelse af produktudvikling, så har vores kunder lejlighedsvist behov for særlig tilslutningsteknologi, der ligger ud over porteføljen af standardprodukter. Derfor tilbyder Pepperl+Fuchs den nye tilslutningstjeneste "Rapid Customization" til kunder i Europa. Med denne service får du individuelle kabelløsninger fra et antal på 1 – hurtigt, ukompliceret og præcist skræddersyet til dine behov.
Pepperl+Fuchs udvikler og producerer tilpasset tilslutningsteknologi i små antal, der passer præcist til dine behov. Hvis du f.eks. vil teste en sensor fra Pepperl+Fuchs, og du har brug for et særligt kabel til dette formål, så vil vi producere en håndlavet prototype, som du kan bruge til at installere sensoren i dit anlæg. Hvis sensoren og kablet viser sig at være en succes, producerer Pepperl+Fuchs det nødvendige tilslutningsprodukt i større antal. På denne måde får du sensorteknologien og den relevante tilslutningsteknologi fra en enkelt kilde.
Roland Gubbels, Business Manager Connectivity, giver et indblik i, hvordan en individualiseret kabelløsning fra Pepperl+Fuchs kan se ud: "I porteføljen med standardprodukter tilbyder vi f.eks. et jordet M12-hunledningssæt med 5 m kabel. Kunden kan dog have brug for en længde på 3,75 m til sin anvendelse og et ekstra stik til at integrere kablet i mobilt udstyr. Derudover skal ben 1 og ben 3 byttes om pga. omvendt spændingsretning, og der skal monteres en ekstra modstand." Sådanne individuelle kundeanmodninger kan nemt gennemføres med Rapid Customization Service.
De kundespecifikke kabelløsninger fremstilles i Veszprém, Ungarn. Siden fabrikken blev grundlagt for mere end 20 år siden har den specialiseret sig i produktion af tilslutningsteknologi. I Veszprém udvikler, producerer og tester mere end 240 medarbejdere hos Pepperl+Fuchs utallige kabelløsninger hver dag.
Vejen til dit individualiserede tilslutningsprodukt er hurtig og nem: En simpel tegning er tilstrækkelig som grundlag for fremstillingen. Uanset om der er tale om kabellængde, stik eller ledningsfunktioner, så kan alle aspekter tilpasses i henhold til de anvendelsesspecifikke krav.
Når du har afgivet din bestilling, vil din individuelle kabelløsning blive fremstillet i Veszprém inden for kort tid. Derefter får du fordel af en hurtig leveringstid i Europa. Det betyder, at du ikke behøver at vente længe på at have den rigtige tilslutningsteknologi til rådighed.
Er du interesseret i en individuel kabelløsning i små antal? Så er du velkommen til at kontakte os ved hjælp af nedenstående formular. En af vores salgseksperter vil kontakte dig snarest.