Med mange års erfaring indenfor industriel sensorteknologi og fabriksautomation, er Pepperl+Fuchs specialist indenfor identifikationssystemer. Identifikationssystemer fra Pepperl+Fuchs muliggør en mere omkostningseffektiv informations indsamling i produktion og logistik, samt forbedrer informations kvaliteten. Du vil altid være up to date på lagerstatus, og vil drage fordel af omfattende sporingssystemer og funktioner. Derudover kan du forbedre kontrollerende materialestrømme. Og da du har præcis procesdata, kan du løbende forbedre processer, og sætte nye standarder hvad angår levering og lagerstyring.
Produkterne fra Pepperl+Fuchs giver dig mulighed for at bruge induktive RFID-systemer med 125 kHz (LF) og 13.56 MHz (HF) i den nærmeste rækkevidde. RFID radiosystemer er tilgængelig med 865 MHz til 926 MHZ (UHF) for større intervaller. Disse systemer har et bredt spektrum af områder, dataoverførselshastigheder og design, så de kan leve op til dine krav.