Support Industrielle sensorer
Support Explosion Protection

INDBYDELSE: Online ATEX Seminar 2024

2023-11-28

Webinar

”Explosion Protection”
Online ATEX Seminar 2024

Et eksplosivt miljø kan skabes i forbindelse med håndtering af gasser, væsker eller støv. Kombinationen af et eksplosivt miljø og antændelseskilder kan udgøre store risici. Derfor er det vigtigt, at du som medarbejder/ansvarlig for din virksomhed har kendskab til de standarder, der gælder på ATEX-klassificerede områder.  

Den 11 – 14 marts 2024 afholder vi et ATEX-webinar, hvor vi med en specialist inden for EX-områder vil gøre vores bedste for at formidle viden og forståelse for, hvordan ATEX-direktiverne kan påvirke dig og din virksomhed. 


Tilmelding til webbseminariet: For at gøre det så fleksibelt som muligt, vælger du selv hvilke dage/tider du ønsker at deltage.

Pris: 500 kr. per deltager for alle dage. Dokumentation og bevis for deltagelse medfølger

Bemærk, at du i alt modtager 8 invitationer, én til hvert modul, som efter tilmelding sendes til din kalender.

Alt du skal gøre er at acceptere invitationerne og deltage via linket sendt i invitationen på den aktuelle dag/tid. For at få mest muligt ud af seminaret, anbefaler vi, at du sørger for at have en god stabil internetforbindelse under seminaret.

Foredragsholder: Michael Wenglorz (undervisningen foregår på engelsk)


Module 1

(90 min)

Introduction (Legal Basic, Standards, Qualification)

Mandag den 11/3 2024 kl. 09:00 – 10:30

Mandag den 11/3 2024 kl. 13:00 – 14:30

Module 2

 (90 min)

Physical basics (Flammable subtances, Ignition sources)

Tirsdag den 12/3 2024 kl. 09:00 – 10:30

Tirsdag den 12/3 2024 kl. 13:00 – 14:30 

Module 3

 (120 min)

Type of protection (Functional principle of "d", "i", "e" etc., marking of equipment)

Onsdag den 13/3 2024 kl. 09:00 – 11:00

Onsdag den 13/3 2024 kl. 13:00 – 15:00  

Module 4

 (120 min)

Intrinsic safety (Functional principle, installation, cables, verification)

Torsdag den 14/3 2024 kl. 09:00 – 11:00

Torsdag den 14/3 2024 kl. 13:00 – 15:00

 

Tilmelding sendes på mail med deltagernavn/mail samt evt. ordrenummer til Jette senest den 29/2 2024

Jette Littau Pedersen

E-mail: jpedersen@dk.pepperl-fuchs.com

Tlf.: (+45)3688 8718