15/04/2021Équipements portatifs RFID : maintenance pratique des tuyaux en zone à risque d'explosion et en zone industrielle

Parmi les réservoirs géants et les systèmes de convoyage dans les usines chimiques, des milliers de tuyaux transportent les fluides de procédé d'un point A à un point B. Il peut s'agir de gaz, d'huile, d'eau, de vapeur et de divers produits chimiques. Pour s'assurer que ces fluides sont transportés en toute sécurité, une réglementation définie légalement est établie pour les cycles de maintenance destuyaux industriels et chimiques. Avec les équipements portatifs RFID de Pepperl+Fuchs, associés aux logiciels à fonctions spécifiques développés par Neoception, ces tâches de maintenance sont rapides et efficace.
Le logiciel intuitif simplifie la documentation et la maintenance
Dans les environnements dangereux et industriels, la documentation de vérification des tuyaux peut être facilement réalisée grâce à un équipement portatif RFID et un logiciel spécifique à chaque application. Pour cela, des étiquettes RFID sont fixées à chaque tuyau. Les données suivantes sont enregistrées sur les étiquettes :
- le numéro d'appareil ;
- la date et l'heure d'inspection ;
- la longueur et le diamètre du tuyau ;
- la conductivité ;
- la pression test ;
- la date de la prochaine inspection.
Les informations du tuyau sont lues par l'équipement portatif RFID puis documentées via le logiciel « gestion des tuyaux » développé par la start-up de Pepperl+Fuchs : Neoception. Le contrôleur est guidé, étape par étape, dans la réalisation de chaque test, ce qui garantit qu'aucune étape n'est oubliée. Tous les résultats sont enregistrés et ensuite mis à disposition dans un fichier de rapport pouvant être envoyé sur le système ERP, sans fil. Pour plus de commodité, l'interface utilisateur est conçue pour être compatible avec le port de gants.
Fonction de localisation et lecteur imageur 2-D pour plus d'informations
Les équipements portatifs RFID présentent également une fonction de localisation qui peut être utilisée pour mesurer la distance entre l'appareil et l'étiquette détectée sur un histogramme. Outre les fonctions de détection et de localisation des étiquettes RFID, ils peuvent également lire une variété de codes 1-D ou 2-D. Le lecteur imageur 2-D intégré permet aux utilisateurs d'ajouter des informations supplémentaires à des éléments particuliers à l'aide de code-barres ou de codes QR. Lors de la lecture des étiquettes, ces données peuvent être reliées aux autres résultats des tests. Ainsi, les « travailleurs mobiles » peuvent récupérer toutes les informations sur le site et les enregistrer dans un fichier journal ou en ligne.
Atouts des équipements portatifs RFID pour les zones à risque d'explosion et les zones industrielles
- Équipements portatifs RFID disponibles pour les zones à risque d'explosion et les zones industrielles
- L'application « gestion des tuyaux » spécifique à chaque utilisation facilite la maintenance
- Lecteur imageur 2-D intégré pour la détection de codes 1-D et 2-D
- Fonction de localisation pour une détection des étiquettes plus simple et plus rapide