Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Service d'informations RSS pour PANOS

Restez informé de toute nouvelle mise à jour du logiciel PANOS, le système d'exploitation des commutateurs Ethernet-APL FieldConnex® : grâce à notre flux RSS, vous serez immédiatement informé par e-mail de la publication d'une mise à jour.

Si vous avez besoin d'aide pour configurer le flux RSS, veuillez cliquer sur ce lien.

Remarque : FIMlet, DTM, les autres pilotes spécifiques au système et PFDCT ne font PAS partie de PANOS. Veuillez consulter la page d'informations du produit de votre appareil concerné pour obtenir d'autres logiciels.

Abonnez-vous à notre flux RSS pour rester informé des mises à jour de PANOS pour les commutateurs Ethernet-APL. Il suffit d'effectuer un clic droit sur le logo RSS et de copier le lien dans votre lecteur de flux RSS.

Quick Overview Changes | 1.3.0

  • Ethernet port mirroring enabled: Any port or any combination of ports can be mirrored to one of ports P1 … P4.
  • Temperature stress diagnostics and lifetime prognostics shown on web interface and as value via FDI package.
  • Configuration backup of another switch can be imported as a baseline configuration for the switch. A baseline configuration includes all attributes except for those specific to a switch such as tagging or naming. Thus, a batch of switches can be set to the exact same configuration.
  • Communication statistics intended for the switch itself (port: Dev) is added to data history.
  • SFP physical layer diagnostics for SFP-3, SFP-4 via web interface and FDI package:
    • Data is added to snapshots and the physical layer section
    • Maintenance required alarms are provided for SFP TX/RX power and TX bias current.
  • PROFINET port configuration can be ignored to allow disabling of ports if the DCS system does not handle port settings over PROFINET
  • Various bug fixes

For the complete list of changes included in this update, please refer to the release notes.