Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Petits mais puissants : mesure précise de la distance jusqu'à 60 m dans les espaces particulièrement confinés

Détecteurs optoélectroniques R200 avec technologie de télémétrie par impulsions et IO-Link

Détecteurs de distance optoélectroniques de la série R200 avec technologie de télémétrie par impulsions

De la manutention à l'industrie automobile, il existe de nombreuses applications qui nécessitent une mesure précise de la distance sur de longues distances. Cette tâche représente un défi en particulier si le détecteur ne doit pas prendre beaucoup de place en raison des conditions d'installation. Pepperl+Fuchs propose désormais une solution : les nouveaux détecteurs de distance optoélectroniques de la série R200 intègrent la puissante technologie de télémétrie par impulsions (PRT) dans un boîtier standard compact, pour des mesures précises à des distances allant jusqu'à 60 m.

Conception compacte, plage de détection élevée

Reposant sur plus de 250 000 impulsions laser émises par seconde, la technologie PRT permet des mesures de la distance extrêmement précises et fiables. Grâce à cette technologie, le R200 atteint une précision de répétition impressionnante de ≤ 3 mm. Comme leur plage de mesure n'est pas limitée par la disposition géométrique de l'optique, contrairement aux détecteurs de triangulation, les détecteurs PRT peuvent mesurer de grandes distances malgré leur format compact. Par exemple, le détecteur de distance R200 offre une plage de détection de 10 m lors de la mesure directe d'objets blancs. Dans la version avec réflecteur, le détecteur atteint même des distances allant jusqu'à 60 m, avec des dimensions de seulement 15 x 41,7 x 50,6 mm.

Grâce à sa conception particulièrement compacte, le R200 avec technologie de télémétrie par impulsions peut être facilement intégré dans les conceptions de machines confinées. Les fiches de connecteurs pivotantes offrent une flexibilité supplémentaire lors de l'installation. Ainsi, même les tâches de mesure les plus exigeantes peuvent être accomplies dans les espaces les plus restreints. Par exemple, les détecteurs de distance sont utilisés sur des systèmes de convoyage, sur des navettes automatiques dans des entrepôts à hauts rayonnages, ou sur des convoyeurs monorail dans le domaine de la production automobile. Leurs performances et leur conception économique font des détecteurs la solution optimale pour une large gamme d'applications.

Les détecteurs optoélectroniques R200 avec PRT s'intègrent dans les petites navettes automatiques

Grâce à son design très compact, le R200 avec PRT s'intègre même dans les petites navettes automatiques. Dans la version avec réflecteur, par exemple, le détecteur mesure la position finale d'une rangée d'étagères sur des distances allant jusqu'à 60 m.

Série de détecteurs tournés vers l'avenir avec IO-Link

Le R200 avec technologie de télémétrie par impulsions est ledernier né de la série R10x/R20xde Pepperl+Fuchs, qui combine tous les principes de fonctionnement optoélectroniques dans cinq boîtiers standard. Les utilisateurs bénéficient donc du concept d'affichage et de fonctionnement intuitif standardisé sur l'ensemble de la gamme. Comme les autres détecteurs des séries R10x et R20x, le nouveau détecteur de distance a été conçu pour l'avenir : équipé d'une interface IO-Link standardisée dotée de la dernière version 1.1.3 avec Profil Smart Sensor, le R200 avec PRT peut être facilement intégré dans les environnements de l'Industry 4.0.

Atouts du détecteur de distance optoélectronique R200 avec PRT

  • Mesure de la distance haute précision jusqu'à 10 m, jusqu'à 60 m en option avec le réflecteur
  • Conception extrêmement compacte pour plus de flexibilité dans les petits espaces
  • Technologie de télémétrie par impulsions intelligente avec précision de répétition de ≤ 3 mm
  • Interface IO-Link standardisée avec Profil Smart Sensor pour une automatisation tournée vers l'avenir
  • Conception optimisée et économique pour une flexibilité maximale