Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Système Contour2D pour une surveillance efficace de l'utilisation du tapis convoyeur

Système de détection Contour2D, Pepperl+Fuchs

Pour garantir que les emballages sur un tapis convoyeur sont répartis uniformément entre les stations en aval, il est important de mesurer de manière fiablel'utilisation du tapis convoyeur. À cette fin, Pepperl+Fuchs a mis au point le système de détection Contour2D basé sur une application client. Désormais disponible pour l'ensemble de l'industrie des technologies de convoyeur et de l'industrie intralogistique, la solution détecte les contours des emballages sur le convoyeur et utilise ces informations pour calculer l'utilisation du tapis convoyeur. Le système Contour2D propose la solution la plus efficace du marché pour cette application :un seul détecteur LiDAR 2D associé à un algorithme intelligentqui corrige suffisamment l'effet d'ombre. L'effort d'installation minimal et la mise en service rapide font du Contour2D une solution particulièrement économique pour la technologie de convoyeur.

Système de détection Contour2D pour un contrôle efficace de l'utilisation des tapis convoyeurs, Pepperl+Fuchs

Le système de détection Contour2D contrôle efficacement l'utilisation des tapis convoyeurs.

Le système de détection LiDAR Contour2D corrige les effets d'ombre, Pepperl+Fuchs

Correction de l'effet d'ombre avec un seul détecteur LiDAR

Lors du contrôle de l'utilisation des tapis convoyeurs, le principal défi consiste à corriger les effets d'ombre sur le tapis convoyeur. Alors que les solutions classiques utilisent plusieurs détecteurs pour cela, le système de détection Contour2D ne nécessite qu'un seul détecteur LiDAR. Cela est possible grâce aux performances exceptionnelles du R2000 : le détecteur LiDAR 2D de Pepperl+Fuchs propose non seulement la résolution angulaire la plus élevée de 0,042°, mais également une vitesse de balayage allant jusqu'à 50 Hz. Par conséquent, le détecteur détecte avec une précision maximale les contours des emballages sur le tapis convoyeur. Le logiciel intelligent intégré à l'unité d'évaluation multi-balayage (MSEU) du système de détection corrige ensuite les résultats de mesure. De cette façon, le système Contour2D permet une correction fiable de l'effet d'ombre avec un seul détecteur LiDAR.

Puisque seuls deux composants (le détecteur et la MSEU) doivent être installés, le système Contour2D impressionne par ses coûts matériels particulièrement faibles et ses efforts d'installation minimes. Par rapport aux systèmes classiques, il n'est plus nécessaire de passer par la configuration complexe qu'implique l'alignement de plusieurs détecteurs. Étant donné qu'un seul détecteur est installé au centre au-dessus du tapis convoyeur,aucun réglage important de ce dernier n'est nécessaire. Cela signifie que les systèmes existants peuvent également être installés en post-équipement sans aucune difficulté.

Système de détection Contour2D pour tapis convoyeur, graphique, Pepperl+Fuchs

Logiciel intégré pour une configuration et une surveillance faciles

Le système de détection Contour2D peut être mis en service en trois étapes simples : en premier lieu, le détecteur LiDAR et la MSEU sont installés sur le tapis convoyeur. Les câbles de connexion appropriés ne sont pas inclus dans la livraison. Le système est ensuite configuré via une application Windows intuitive, qui permet d'ajuster la plage de détection en fonction du tapis convoyeur. Après un balayage d'initialisation, pendant lequel le contour du tapis convoyeur est enregistré, le système est prêt à fonctionner.

Pendant le fonctionnement, le système Contour2D détecte la partie occupée du tapis convoyeur ainsi que la hauteur moyenne et maximale du matériau transporté. En outre, un profil vertical est calculé. Les objets en dehors de la plage de détection configurée sont ignorés de manière fiable. Les données de sortie peuvent être intégrées aux systèmes existants du client via TCP/IP, tandis que l'application Windows affiche les résultats et visualise les données analysées.

Le système de détection étant basé sur une plateforme logicielle flexible développée par Pepperl+Fuchs, des adaptations spécifiques au client peuvent être mises en œuvre en un temps très court. De cette façon, le système Contour2D répond aux exigences individuelles des différentes applications.

Atouts du système de détection Contour2D

  • Détection particulièrement économique de l'utilisation des tapis convoyeurs avec un seul détecteur LiDAR 2D
  • Correction fiable de l'effet d'ombre grâce à la résolution angulaire la plus élevée de 0,042° et à une vitesse de balayage allant jusqu'à 50 Hz
  • Effort d'installation minimal sans réglages importants de la machine, même pour les modifications
  • Mise en service rapide en trois étapes simples grâce à l'application Windows intuitive
  • Des adaptations spécifiques au client sont possibles grâce à une plateforme logicielle flexible