26/04/2024Plateforme WILSEN : détecteurs de contrôle et d'optimisation basés sur LoRa

Points de mesure largement répartis en extérieur, câblage complexe ou non réalisable, système de commande de niveau supérieur fonctionnant déjà à pleine capacité ou aucun système disponible sur site : de tels défis et obstacles apparaissent dès que la technologie des détecteurs est utilisée en dehors d'environnements de production industrielle clairement définis ou que des données de mesure supplémentaires doivent être interrogées ultérieurement dans des systèmes existants. Avec sa plateforme WILSEN, spécialisée dans les détecteurs de contrôle et d'optimisation (M+O), Pepperl+Fuchs propose une solution permettant de bénéficier des avantages de la technologie des détecteurs industriels sophistiqués, même dans les endroits les plus reculés et dans les conditions les plus défavorables, par exemple dans les secteurs suivants :
- Ville intelligente
- Logistique intelligente
- Environnement intelligent
- Agriculture intelligente
La pièce maîtresse de la plateforme est l'unité centrale WILSEN autonome et sans fil. Ce module de base avec un indice de protection IP66/67 est équipé d'une batterie au lithium hautes performances et utilise la technologie LoRaWAN® standardisée à l'échelle mondiale pour transmettre ses données de mesure à Internet de manière sécurisée et économe en énergie, et ce sur de longues distances et à des intervalles de transmission réglables. L'unité centrale fournit également des informations GPS, des valeurs de température et l'état de charge de la batterie via LoRaWAN®. Son association avec différents détecteurs principaux permet de couvrir un large éventail d'applications. Trois variantes permettent de sélectionner la solution de détecteur de contrôle et d'optimisation adaptée à l'application concernée.

WILSEN.sonic : contrôle intelligent des niveaux de remplissage et des distances
Grâce à un transducteur ultrasonique intégré, le WILSEN.sonic permet de détecter des niveaux de remplissage ou des distances dans un rayon de 2,5 m, 4 m ou 7 m. Il exploite tous les avantages du principe ultrasonique : les propriétés des matériaux, les structures de surface, les couleurs ainsi que la neige, le brouillard ou la poussière n'affectent pas la qualité de ses résultats de mesure. En outre, la propagation conique du champ sonore permet de contrôler une plus grande plage de mesure qu'avec un principe de détection ponctuel. Les réglages du WILSEN.sonic peuvent être adaptés avec une grande précision aux conditions d'application grâce au paramétrage du faisceau sonore, à une résolution allant jusqu'à 1 mm, à des intervalles de mesure réglables et à un algorithme d'évaluation sélectionnable.
Applications types
Contrôle du niveau de remplissage des conteneurs de collecte, des conteneurs de recyclage ou des silos, contrôle de l'eau dans le cadre de la protection contre les inondations

WILSEN.valve : détection intelligente de la position des vannes
Spécialement développé pour les applications dans le domaine de la technologie des procédés et de la gestion de l'eau, le WILSEN.valve est utilisé pour détecter la position des vannes. Il allie fiabilité du signal, simplicité d'utilisation et grande flexibilité : différents types et versions de détecteurs CC faible consommation NAMUR et à 2 fils, tels que des détecteurs inductifs simples ou doubles, peuvent être connectés à l'unité centrale via des connexions M12 standardisées. En plus de l'état de la vanne, le WILSEN.valve transmet également des données de diagnostic et des états d'erreur tels que des courts-circuits ou des ruptures de câble. Pepperl+Fuchs propose également une solution de montage prête à l'emploi (conforme à la norme EN-ISO5211) pour adapter le système à la plupart des vannes et raccords du marché. Cette solution comprend des équerres de fixation, des plaques de montage et des kits de montage complets.
Applications types
Informations sur la position des vannes et contrôle de la position finale des vannes manuelles et des vannes à levier manuelles dans les usines de traitement ou les systèmes de gestion de l'eau

WILSEN.node : détection intelligente de la présence d'objets
Le WILSEN.node est la solution polyvalente universelle parmi les détecteurs de contrôle et d'optimisation basés sur LoRa de Pepperl+Fuchs et permet de détecter la présence d'une grande variété d'objets. Pour ce faire, une large gamme de différents types de détecteurs principaux peut être connectée aux deux ports M12 sur la face avant. Il s'agit notamment de détecteurs inductifs et capacitifs à énergie optimisée, ainsi que d'autres types de détecteurs CC faible consommation NAMUR ou à 2 fils de faible puissance (par exemple, des interrupteurs à flotteur ou des détecteurs à lames vibrantes). Le WILSEN.node est donc une excellente solution pour de nombreux types de rénovations. Tout comme le WILSEN.valve, le WILSEN.node transmet également des données de diagnostic ou des états d'erreur tels que des ruptures de câble ou des courts-circuits, en plus des informations de mesure réelles.
Applications types
Contrôle de l'état de fermeture des couvercles de regards, des cabines de transformateurs, des portes de grange ou des portails de pâturage
Atouts des nouveaux détecteurs de contrôle et d'optimisation WILSEN
- Détecteurs sans fil robustes convenant à une utilisation dans les environnements difficiles
- Réseau LoRaWAN® standardisé à l'échelle mondiale pour une transmission de signal efficace à longue portée
- Autonomie de plusieurs années sans maintenance grâce à une batterie au lithium haute performance de 13 000 mAh
- Configuration facile de l'appareil et du système grâce au canal de liaison descendante, à l'application mobile et aux services Web gratuits