Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Unité de détecteur autonome pour l'approvisionnement automatisé en matériaux

Les solutions de détecteurs sans fil IoT de la série WILSEN garantissent une installation rapide et fiable

Divers détecteurs IoT WILSEN utilisés dans l'intralogistique

Application

Dans le domaine de la logistique de production, il existe un large éventail de situations et de processus possibles liés à la fourniture et à la collecte de matériaux qui nécessitent des données d'état pour être automatisés. Par exemple, ce type de données est utilisé pour s'assurer que les conteneurs sont déplacés dans des positions spécifiées par des systèmes de transport à guidage automatique (TGA). Avant le transport, un système d'automatisation vérifie si la position est occupée. Aux positions occupées, le niveau de remplissage du récipient est surveillé de sorte que le système déclenche la livraison et le réapprovisionnement d'un récipient vide le plus tôt possible. Le système peut déterminer quand une limite de rapport ou un seuil critique a été atteint sur les véhicules d'approvisionnement en matériaux ou dans les racks Kanban. Dans de nombreux cas, l'installation de détecteurs câblés pour de telles tâches est trop coûteuse ou trop longue, ou cela n'est techniquement pas possible. Pour cette raison, la plupart des entreprises se sont toujours appuyées sur des contrôles manuels.

Objectif

Ces contrôles devraient pouvoir être automatisés avec le moins d'efforts possible et devraient englober les applications mobiles telles que les véhicules d'approvisionnement en matériaux. La solution doit être économique et facile à installer ou à adapter. Le détecteur sélectionné doit fonctionner de manière autonome, avoir une longue durée de fonctionnement sans maintenance et avoir la robustesse nécessaire pour résister aux conditions industrielles. Il devrait être facile d'intégrer la communication de données dans les structures existantes. La mise en service doit également être aussi simple que possible. Les contrôles doivent toujours être effectués comme avant, avec un haut niveau de fiabilité.

Détecteur ultrason sans fil

Solution

Le concept WILSEN comprend des détecteurs autonomes avec une unité centrale alimentée par batterie qui communique avec la plateforme IoT de niveau supérieur via LoRaWAN®. La technologie sans fil à économie d'énergie offre une autonomie de batterie pouvant atteindre dix ans. L'application WILSEN intuitive permet une mise en service et un paramétrage simples sur site. Le canal de liaison descendante permet d'accéder à distance au détecteur. Les dispositifs sont encapsulés dans un boîtier en plastique robuste avec un indice de protection IP66/67. Les versions d'appareil suivantes sont disponibles :

WILSEN.sonic : un détecteur ultrasonique (distances de mesure : 2,5 m, 4 m ou 7 m) est intégré à l'unité centrale. L'appareil peut surveiller divers processus, tels que l'état des positions (libre/occupée) ou mesurer le niveau de remplissage des conteneurs avec une précision au millimètre près.

WILSEN.node : plusieurs centaines de détecteurs de la gamme Pepperl+Fuchs peuvent être connectés, par exemple des appareils inductifs et capacitifs. Ces appareils sont adaptés à diverses tâches de détection sans contact. Les détecteurs capacitifs peuvent être utilisés pour détecter les matériaux non métalliques tels que les conteneurs en plastique ou les boîtes en carton sur les véhicules d'approvisionnement, tandis que les détecteurs inductifs détectent les objets métalliques, des petits composants tels que les vis jusqu'aux grands objets, comme une porte de véhicule.

Caractéristiques techniques

  • Fournit des données de mesure supplémentaires : emplacement du détecteur
    (GPS), température ambiante et état de la batterie
  • Durée de vie de la batterie jusqu'à dix ans grâce à un fonctionnement économe
    en énergie
  • Transmission de données fiable via LoRaWAN
  • Application WILSEN pour une mise en service et un paramétrage
    intuitifs : affiche également les données de mesure en temps réel
  • Canal de liaison descendante pour le paramétrage à distance
  • Crée de manière fiable la charge utile de liaison descendante requise par
    générateur
  • Calculateur de durée de vie de la batterie pour calculer la
    durée de vie prévue dans l'application
  • Batterie grande capacité au lithium (3,6 V, 13 000 mAh),
    facilité de remplacement
Racks Kanban équipés de plusieurs unités centrales WILSEN.node et de détecteurs capacitifs

Plusieurs unités centrales WILSEN.node sont montées sur les racks Kanban.

Racks Kanban équipés de plusieurs unités centrales WILSEN.node et de détecteurs capacitifs

Deux détecteurs capacitifs de Pepperl+Fuchs sont connectés à chaque unité centrale WILSEN.node.

Détecteur ultrasonique WILSEN.sonic contrôlant le niveau de remplissage du conteneur dans l'intralogistique

Les détecteurs WILSEN.sonic peuvent être utilisés pour la mesure précise du niveau de remplissage ainsi que pour la détection de l'état de positionnement (libre/occupé).

Détecteur ultrasonique WILSEN.sonic contrôlant le niveau de remplissage du conteneur dans l'intralogistique

Le WILSEN.sonic est disponible dans différentes versions pour des distances de mesure allant jusqu'à 2,5 m, 4 m ou 7 m.

Avantages

Grâce à leur technologie, les détecteurs ultrasoniques WILSEN.sonic résistent aux défaillances fonctionnelles causées par l'adhérence de la poussière ou des liquides. Le WILSEN.node peut être combiné avec différents types de détecteurs afin d'automatiser les tâches de détection complexes. Les appareils de la série WILSEN peuvent être connectés à n'importe quel réseau LoRaWAN sans frais de fonctionnement ni frais de licence.

En bref

  • Détecteurs sans fil IoT alimentés par batterie de classe industrielle pour la mesure de distance, le contrôle du niveau de remplissage et diverses autres tâches de détection
  • Large gamme de détecteurs comprenant plusieurs centaines de détecteurs
  • Norme sans fil LoRaWAN à économie d'énergie sans licence ni frais de fonctionnement
  • Pratiquement sans maintenance grâce à un rendement énergétique élevé et à la longue durée de vie de la batterie
  • Solution complète de détecteurs sans fil provenant d'un seul fournisseur et pouvant être installés rapidement et de manière fiable