Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Intégration facile aux machines mobiles : détecteurs ultrasoniques avec interface CAN intégrée

Détecteur ultrasonique industriel de Pepperl+Fuchs avec interface CAN intégrée

Pepperl+Fuchs, pionnier allemand des détecteurs, innove dans le domaine de la technologie des détecteurs ultrasoniques pour les applications basées sur le réseau CAN dans les machines mobiles : pour la première fois, les constructeurs de machines peuvent utiliser des détecteurs ultrasoniques homologués E1 avec une interface CAN intégrée dans leurs machines mobiles. L'intégration coûteuse et fastidieuse d’interfaces CAN supplémentaires fait désormais partie du passé !

Configuration pratique des détecteurs via CAN

Détecteurs ultrasoniques de Pepperl+Fuchs surveillant le périmètre d'un excavateur

Le dernier ajout à la famille produit « L2 » de Pepperl+Fuchs permet de configurer facilement toutes les fonctions du détecteur via CAN sur un API, un PC (via DTM) ou un convertisseur électronique USB-CAN. La suppression précise de la cible d'interférence et la largeur du faisceau sonore réglable permettent une adaptation optimale à l'application : les parties saillantes de la machine qui pourraient causer des interférences peuvent simplement être retirées, tandis que le faisceau sonore peut-être ajusté sans perte de la plage de mesure. Grâce à la synchronisation autonome, plusieurs détecteurs ultrasoniques peuvent ainsi être utilisés à proximité les uns des autres sans aucun problème.

Détecteurs ultrasoniques avec différents types de connecteurs

Détecteurs ultrasoniques IP68 avec connecteurs AMP et DEUTSCH

Une fois paramétrés, les nouveaux détecteurs CAN L2 montrent toute la puissance de la technologie ultrasonique industrielle de Pepperl+Fuchs : les distances sont mesurées efficacement, quels que soient le matériau, la structure de la surface et la couleur, même dans les conditions environnementales les plus rudes. L'indice de protection (IP68), la résistance élevée aux interférences électromagnétiques et une gamme de température étendue de -40 °C à +85 °C témoignent de la robustesse des détecteurs. Pour simplifier le câblage des appareils sur les machines mobiles, les connexions telles que AMP et DEUTSCH sont disponibles en plus des variantes avec des connecteurs ronds utilisés fréquemment dans l'automatisation industrielle.

Points forts des détecteurs ultrasoniques L2 avec interface CAN

  • Une association unique : une technologie ultrasonique robuste avec une interface CAN intégrée
  • Optimisé pour les véhicules et l'équipement mobile : l'interface CAN et les connecteurs spéciaux garantissent une intégration fluide
  • Extrêmement robuste grâce à une gamme de température étendue, un indice de protection (IP68) et des propriétés de protection CEM optimales
  • Mesure la distance de manière fiable indépendamment du matériau, de la structure et de la couleur de la surface de la cible, même dans des environnements difficiles
  • Polyvalence : une large gamme d’applications couvertes avec un seul détecteur compact, qui propose la suppression des cibles d'interférence, la synchronisation automatique des détecteurs et la largeur réglable du faisceau sonore