Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Communication sans fil pour l'automatisation des procédés : Pepperl+Fuchs fabrique des solutions de point d'accès entièrement certifiées Ex

Icône Wi-Fi

Du fait de la progression constante de la numérisation dans l'industrie des procédés, les opérateurs usine ont de plus en plus besoin d'utiliser un réseau local sans fil standard (2,4 GHz ou 5 GHz dans la bande ISM) comme canal de communication sans fil supplémentaire en complément de WirelessHART, car l'utilisation de terminaux mobiles représente un potentiel considérable pour les tâches d'inspection, d'entretien et d'inventaire dans les usines de traitement. Toutefois, le principal défi consiste à intégrer des points d'accès Wi-Fi® industriels conventionnels sans homologation Ex dans des zones à risque d'explosion omniprésentes, d'une manière qui soit à la fois sécurisée et économique. Dans cette optique, Pepperl+Fuchs propose désormais une solution de point d'accès sans fil entièrement certifiée conforme aux normes ATEX/IECEx et servant de base à la communication Wi-Fi de bout en bout dans les zones à risque d'explosion.

Solution de point d'accès sans fil Ex e pour la Zone 2

Solution de point d'accès sans fil avec protection Ex nR pour les applications de Zone 2

Une combinaison de coffrets PRV légers, flexibles et robustes de la série GR de Pepperl+Fuchs est utilisée : tandis que le coffret principal étanche conçu avec un type de protection Ex nR (conformément à la norme CEI 60079-15) abrite le point d'accès Wi-Fi proprement dit (Cisco MR 46 ou Aruba AP-535 de série), le coffret Ex ec situé en dessous accueille le câblage et un panneau de raccordement certifié Ex e requis pour la connexion Ethernet. La solution de point d'accès sans fil de Zone 2 est ainsi séparée de manière pragmatique en deux unités fonctionnelles, réduisant ainsi les efforts de maintenance requis : la protection contre l'ignition Ex nR du coffret principal du point d'accès n'est pas affectée par les travaux de câblage dans le coffret inférieur et n'a pas besoin d'être systématiquement testée de nouveau. En fonction des besoins, des configurations propres au client avec d'autres points d'accès Wi-Fi industriels peuvent également être mises en œuvre comme alternative aux solutions standard avec Cisco MR 46 ou ARUBA AP-535 disponibles rapidement.

Solutions de point d'accès sans fil Ex d pour les zones à risque d'explosion classées Zones 1/21

Sécurité dans les Zones 1/21 grâce à la solution de point d'accès sans fil avec type de protection Ex d

Pour les situations où le réseau Wi-Fi doit également être installé dans des zones à risque d'explosion classées ATEX/IECEx Zone 1/21, Pepperl+Fuchs produit aussi des solutions de point d'accès propres au client avec un coffret antidéflagrant (Ex d conformément à la norme CEI 60079-1). Selon les spécifications, les coffrets robustes en aluminium peuvent être équipés de plusieurs antennes Wi-Fi certifiées Ex pour obtenir une couverture réseau et une portée de détection optimales dans l'usine de traitement. Outre les points d'accès Wi-Fi, d'autres équipements de radiofréquence tels que les appareils de lecture/écriture RFID, les récepteurs UWB et les passerelles LoRaWAN peuvent également être installés dans ces solutions de coffrets destinées aux Zones 1/21.

Solution de bout en bout jusqu'au terminal Wi-Fi de sécurité intrinsèque

Solution de point d'accès sans fil et tablette client léger industrielle dans la zone à risque d'explosion classée Zone 2

Aussitôt le réseau établi dans l'usine de traitement à l'aide des points d'accès Wi-Fi protégés contre le risque d'explosion, les travailleurs mobiles peuvent utiliser les terminaux mobiles de sécurité intrinsèque (Ex i conformément à la norme CEI 60079-11) de Pepperl+Fuchs dans les zones à risque d'explosion. Il s'agit notamment de tablettes robustes, ainsi que de la tablette client léger industrielle avec le micrologiciel RM Shell de Pepperl+Fuchs pour accéder aux données de processus, quel que soit l'emplacement. Le smartphone industriel Android® Smart-Ex® permet aux techniciens de maintenance de rester en contact avec la salle de commande en toute simplicité via la voix sur IP. Grâce à cette combinaison de solutions de coffrets de point d'accès Wi-Fi et de terminaux mobiles de sécurité intrinsèque, Pepperl+Fuchs couvre désormais toutes les applications de communication Wi-Fi dans les grandes usines de traitement comportant des zones à risque d'explosion.

Atouts des solutions de point d'accès sans fil protégées contre le risque d'explosion

  • Utilisation de points d'accès Wi-Fi industriels conventionnels dans les zones à risque d'explosion
  • Le coffret de connexion distinct pour l'utilisation en Zone 2 facilite l'installation et la maintenance
  • Solutions standardisées et personnalisées disponibles pour les Zones 2 et 1/21
  • Type de protection Ex nR