Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS810DS Tête de lecture

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface IO Link pour les données de service et de processus
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Module d'affichage intégré
  • Sortie de position et de vitesse
  • Mesure de l'accélération sur 3 axes
  • Sortie du numéro d'identification pour les tampons ID

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.1 401,86 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
IO-Link interface
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Données techniques relatives à WCS3B-LS810DS

Tête de lecture, interface IO-Link
Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 31 mm ( ± 15,5 mm )
vertical : 28 mm ( ± 14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd154 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte :
allumée en permanence - sous tension
clignotant : mode IO-Link
Indication débit de données LED jaune : Transfert de données activé
Affichage des dérangementsLED rouge
clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage
éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne
AfficheurModule d'affichage, à 6 chiffres , adapté à la position de montage
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP02,4 VA
Type d'interfaceIO-Link
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Mise à jour du micrologiciel
Données de processusentrée : 18 Byte
- Valeur de position 32 Bit
- Valeur de vitesse 16 Bit
- Valeurs d'accélération 3 x 16 Bit
- Numéro Ident 16 Bit
- Pulsation 8 Bit
- données d'état 24 Bit
Sortie : 1 Byte
- signaux de contrôle 8 Bit
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif6291713 (0x600101)
Vitesse de transfertCOM2 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.1,5 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Emission d'interférenceEN 61000-6-4 , DIN EN 12015
ImmunitéDIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP54
Matérial
BoîtierABS , PC (polycarbonate)
Masse500 g
données de commandePlaque de montage, comprise dans la livraison
Notes générales