LTC50 Guided Level RadarPulscon
Principaux avantages en un coup d'œil
- Basic device for level measurement in liquids
- Measuring range up to 12 m
- Process connection 3/4 inch thread or with adapter flange
- Temperature range up to 80 °C (176 °F)
- Pressure range up to 6 bar (87 psi)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN