LTC57 Guided Level Radar
Principaux avantages en un coup d'œil
- Premium device for level measurement in bulk solids
- Measuring range up to 45 m (148 foot)
- Process connection 1-1/2 inch thread or flange
- Temperature range up to 150 °C (302 °F)
- Pressure range up to 16 bar (232 psi)
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Afficher plus
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN