Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LS682-DA-EN/F1 Transmetteur de données optiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Indépendant du protocole
  • TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
  • Raccordement à connecteur pour montage rapide
  • Aucun paramétrage
  • barre d'affichage pour l'intensité du signal

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.2 146,84 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
EtherCAT® interface
Product Compliance: USA - cULus
PROFINET interface
EtherNet/IP™ interface
Ethernet POWERLINK interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Données techniques relatives à LS682-DA-EN/F1

Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 150 m, lumière infrarouge, taux de transfert de 100 Mbit/s, fiche M12
Domaine de détection d'emploi0 ... 150 m
Domaine de détection limite180 m
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueINVISIBLE RAYON LASER , NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU À L'AIDE D'UN INSTRUMENTS D'OPTIQUE
Classe de laser1M
Longueur d'arbre785 nm
divergence du faisceau15 mrad
Durée de l'impulsion8 ns
Fréquence de répétition62,5 MHz
Performances optiques maximales en sortie  60 mW
Diamètre de la tache lumineuse1,5 m pour une distance de 100 m
Angle d'ouverture1 °
Limite de la lumière ambiante> 10000 Lux
MTTFd58,6 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication débit de données LED verte : Liaison OPTO
LED jaune : Liaison LAN
LED rouge : ERREUR
Visual. état de commutationintensité du signal (8 LED : rouge, jaune, verte)
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC
Consommation à videI0200 mA
Type d'interfaceEthernet; 100 BASE-TX
PhysiqueM12, codage D
ProtocolePROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT®
Ethernet POWERLINK
PROFIsafe
Vitesse de transfert100 MBit/s (Fast Ethernet)
Sortie d'alarme de stabilité1 PNP, inactive lorsque la réserve de fonctionnement est insuffisante , protégée contre les courts-circuits, ... max. 200 mA
Sécurité du laserEN 60825-1:2007
Agrément ULcULus Listed
Certification FDAIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierABS / PC
Sortie optiquePlastique
Masse700 g
Dimensions
Hauteur90 mm
Largeur170 mm
Longueur171 mm
Notes générales