Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VBG-EP1-KE5-DMD passerelle AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Configuration en ligne
  • Mise en service possible via des appareils mobiles
  • Compatible IIoT grâce à une API REST
  • Compatible avec de nombreux protocoles pour PROFINET et Ethernet/IP

Afficher plus

En stock685,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
EtherNet/IP™ interface
PROFINET interface
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • DE
  • EN
  • FR

Données techniques relatives à VBG-EP1-KE5-DMD

Passerelle PROFINET/EtherNet/IP pour 2 réseaux AS-Interface
Spécification AS-InterfaceV3.0
Surveillance de mise à la terreEFDintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'interface de diagnostic
numéro de fichier ULE223772
MTBFà 40 °C 51,5 a
Adresse IP
Affichage LEDvoir manuel
Bouton poussoirvoir manuel
Tension assignée d'emploiUede AS-Interface
18 ... 31,6 V
AUX éteint
20 ... 30 V
Courant assigné d'emploiIe≤ 220  mA depuis le segment AS-Interface 1
≤ 60 mA depuis le segment AS-Interface 2
≤ 170 mA depuis AUX
Classe de protectionIII
Tension assignée d'emploide AS-Interface
30 V DC
AUX éteint
24 V C.C.
Type d'interfaceBus de terrain
Physique2 x RJ-45
ProtocoleHTTP
Ethernet/IP
PROFINET IO
Vitesse de transfert10 MBit/s / 100 MBit/s , Identification automatique de la vitesse de transmission
Adresse IPvia DHCP
Type d'interfaceInterface de service
Physique1 x RJ45
Vitesse de transfert100 MBit/s
Adresse IP192.168.1.2
Type d'interfaceEmplacement de carte SD
EthernetRJ45
AUX/AS-Interfacebornes à pince à ressort amovibles
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2:2004
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de démarrage à froid-40 °C (-40 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 95 % sans condensation
Hauteur d'utilisation≤ 5000 m au-delà de NMM
Degré de protectionIP20 (Déclaration constructeur)
MatérialPA 66-FR
Masse185 g
Dimensions
Hauteur125 mm
Largeur38 mm
Longueur99 mm
Forme constructiveMontage sur rail DIN
Notes générales