Maximizing security.
Creating transparency.
Increasing efficiency.
VisuNet RM Shell 5 pour postes de travail de type client léger
RM Shell 5 est basé sur le système d'exploitation Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise et prend en charge les derniers protocoles distants, comme RDP10, VNC et NetC@P. Grâce à la voie LTSC (Long-term Servicing Channel), Windows rend les mises à jour de sécurité disponibles sur une base à long terme.
VisuNet RM Shell 5 dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive. Tous les protocoles distants locaux sont affichés sur l'écran d'accueil.
Toutes les fonctions du RM Shell 5 peuvent également être utilisées sur notre nouvelle tablette client léger industrielle mobile , adaptée à une utilisation dans les zones à risque d'explosion. Basé sur la série de tablettes robustes « Pad-Ex » de la marque ecom de Pepperl+Fuchs, il dispose de RM Shell 5 préinstallé et peut être intégré facilement et rapidement au réseau de clients légers. Ainsi, les utilisateurs sont en mesure de se connecter à des moniteurs déportés, d'offrir une assistance au personnel sur le terrain ou simplement de vérifier les différents processus, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans l'usine. Il en résulte une grande flexibilité.
Gestion des profils simplifiée
La création de nouveaux profils dans le centre de contrôle est simple. Les administrateurs peuvent se connecter à un moniteur déporté VisuNet pour créer un nouveau profil sans avoir à quitter leur poste de travail central. Le profil peut ensuite être facilement transféré vers des moniteurs déportés.
Support utilisateur performant
En cas de pannes, une fonction de prise de commande à distance permet aux administrateurs de se connecter aux moniteurs déportés défectueux et de fournir une assistance depuis leur poste de travail. Ce point d'administration centralisé permet d'économiser les ressources et d'augmenter la disponibilité de l'usine.
Le logiciel de gestion centralisée VisuNet représente un atout de RM Shell 5. Il permet une gestion centralisée et efficace des moniteurs déportés de VisuNet.
Marc Seißler, Product Portfolio Manager du service HMI Products, nous explique étape par étape comment configurer un moniteur déporté VisuNet à l'aide du VisuNet Control Center.
RM Shell 5 garantit les normes de sécurité les plus strictes. Le pare-feu intégré et le verrouillage USB réduisent le risque d'infiltration de logiciels malveillants et de virus. Un filtre d'écriture unifié protège le disque dur contre les programmes malveillants. RM Shell 5 permet désormais également l'installation de programmes antivirus, tels que McAfee Endpoint Security, pour une protection contre les programmes malveillants supplémentaire. Les rôles d'utilisateur protégés par mot de passe (opérateur, ingénieur, administrateur) peuvent contrôler les droits d'accès.
Les fonctions avancées de VisuNet RM Shell 5 assurent une connexion fiable à l'hôte à tout moment. Par exemple, vous pouvez configurer votre moniteur déporté VisuNet de manière à établir automatiquement une connexion avec le système de commande des processus après démarrage. En cas de défaut d'un hôte, RM Shell 5 peut établir une connexion de secours prédéfinie de manière indépendante, garantissant ainsi un affichage fiable des informations.
Les capacités d'administrateur étendues proposent aux utilisateurs RM Shell 5 encore plus de souplesse. Les administrateurs peuvent installer toutes les applications requises, y compris les logiciels antivirus et les pilotes pour les accessoires. L'administrateur détermine quels utilisateurs sont autorisés à accéder à chaque application. En ajustant les paramètres avancés dans le panneau de configuration Windows®, les administrateurs peuvent adapter le micrologiciel aux exigences de leur application.
Vous avez des questions concernant VisuNet RM Shell 5 ou vous souhaitez recevoir plus d'informations ? Nous serons heureux de vous aider ! Remplissez simplement le formulaire de contact et envoyez-nous un message.