La tablette client léger industrielle étend la gamme de clients légers Pepperl+Fuchs avec un dispositif de client léger mobile. Elle est basée sur la tablette renforcée « Pad-Ex » de la marque ecom de Pepperl+Fuchs, intègre le micrologiciel RM Shell 5 et offre de nombreux avantages sur le terrain :
- Un processeur Intel® Core™ de 8e génération et un grand écran lisible en plein soleil permettent une exploitation fluide et rapide à tout moment.
- La tablette peut être facilement et rapidement intégrée aux réseaux existants via Wi-Fi.
- Grâce à l'installation sans fil, l'emplacement de l'appareil n'a plus d'importance. Peu importe où ils se trouvent, les opérateurs peuvent surveiller leur processus, en particulier dans les usines aux postes de travail très étendus.
- La tablette client léger industrielle peut temporairement remplacer un poste de travail local, par exemple en cas de panne.
- La tablette client léger industrielle est fournie avec tous les avantages de la version préinstallée de RM Shell 5, une prise en charge supplémentaire Pad-Ex comprenant les informations d'état de la batterie et du Wi-Fi, et une clé programmable.
- Prend en charge la gestion centralisée des périphériques via le logiciel « Control Center ».
- Certification internationale pour une utilisation en zone à risque d'explosion.