Les détecteurs ultrasoniques sont couramment utilisés en mode détection directe. Un transducteur ultrasonique est utilisé à la fois comme émetteur et récepteur ; il est monté généralement dans le même boîtier que le système électronique d'évaluation.
Pour détecter efficacement des objets difficiles, la majorité de nos cellules en mode détection directe peuvent passer en mode reflex en paramétrant le logiciel. Certains détecteurs ultrasoniques sont fournis directement en mode détection reflex.
Les détecteurs ultrasons en mode barrage sont dotés d'un faisceau acoustique extrêmement puissant. Dans un boîtier aux dimensions compactes, ils offrent une large plage de détection. Contrairement aux modèles en mode détection directe et mode détection reflex, ces détecteurs ne basculent pas continuellement entre les modes transmission et réception, ni n'attendent l'arrivée d'un signal d'écho. Leur temps de réponse est donc beaucoup plus rapide, entraînant des fréquences de commutation très élevées.
Les détecteurs de double feuille sont des détecteurs ultrasons en mode barrage qui ont été optimisés spécifiquement pour les applications d'impression à feuilles, notamment la détection des doubles feuilles, le comptage des étiquettes et la détection des collages.
Les détecteurs de double matériau et de double feuille font la distinction entre les intervalles vides, une et deux couches de matériau, notamment de papier, de métal, de planche en bois et de panneau en verre.
Lorsqu'ils réalisent des tâches de détection d'étiquettes, les détecteurs peuvent faire la différence entre le support de l'étiquette et le matériau de la base.
Avoir des accessoires compatibles présente un énorme potentiel d'économies en temps et en énergie. Non seulement lors de l'installation des détecteurs, mais aussi lors de leur entretien. Si les produits sont utilisés dans des conditions difficiles, il est possible de prolonger la durée de vie des détecteurs en utilisant les accessoires Pepperl+Fuchs appropriés.
Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur. Les machines et les véhicules peuvent être protégés de manière fiable grâce à une technologie ultrasonique de pointe et à tous les avantages qu'elle procure.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.