Pepperl+Fuchs propose un large éventail d'appareils et de solutions électriques conçus pour l'installation et le contrôle des machines et des réseaux électriques dans les environnements difficiles et les zones à risque d'explosion.
La diversité des types de protection et des modèles de coffrets proposés, associée à une grande flexibilité permet de créer les solutions de contrôle et de distribution les plus efficaces, quels que soient l'application et l'environnement industriel.
Les utilisateurs peuvent compter sur le savoir-faire des ingénieurs projets expérimentés des centres d'ingénierie de solutions de Pepperl+Fuchs, répartis dans le monde entier, pour trouver la solution la mieux adaptée à leurs besoins.
Les séries GR, SR, SLS, FXLS, HVB et EA/DA couvrent la gamme complète, allant des boîtes de jonction de petites tailles aux boîtes à bornes complexes et configurables. Les coffrets sont disponibles en polyester renforcé de fibres de verre, en acier inoxydable et en aluminium.
Les coffrets antidéflagrants robustes des séries EJB, GUB et F* assurent une protection optimale de n'importe quelle installation. Ils sont fabriqués en aluminium et en acier inoxydable.
Plusieurs éléments de commande issus d'une large sélection de fonctions de contrôle peuvent être intégrés aux coffrets renforcés de fibres de verre de la série LCP et aux boîtiers en acier inoxydable de la série LRS.
The FC series control units are based on Ex d IIC and Ex tD certified enclosures while the FW series control units are Ex d IIB certified. Both series are manufactured from aluminum.
Les exigences complexes en matière de fonctionnement et de surveillance sont respectées par de nombreux éléments de commande, qui peuvent être intégrés à une station de contrôle GR.CS* renforcé de fibres de verre ou tout modèle en acier inoxydable de la série FXLS.CS, tous deux proposant des coffrets Ex e. Elles sont complétées par l'interface Ex tD en acier inoxydable et les armoires de contrôle de notre série DS.
Les robustes stations de contrôle antidéflagrantes peuvent aisément être équipées d'éléments de commande certifiés pour permettre une utilisation dans les zones avec groupe de gaz IIB. La série EJB est disponible en aluminium et en acier inoxydable.
Les équipements qui n'ont pas été conçus pour les zones à risque d'explosion peuvent être protégés dans les coffrets antidéflagrants des séries EJB, GUB et F*. Chaque solution est conçue selon les spécifications de l'utilisateur.
L'association de coffrets antidéflagrants pour la protection des équipements et d'unités de contrôle et de connexioncertifiées Ex e propose de nombreux avantages en matière d'installation, de maintenance et de mise à niveau.
La gamme d'interrupteurs-sectionneurs et de commutateurs de sécurité Ex e de Pepperl+Fuchs garantit une utilisation en toute sécurité des moteurs thermiques, moteurs électriques et entraînements dans les zones à risque d'explosion. Les coffrets sont fabriqués en acier inoxydable et en polyester renforcé de fibres de verre.
Les interrupteurs-sectionneurs des types de protection Ex d, Ex tb et Ex tD permettent de déconnecter les machines et l'équipement en toute sécurité sans avoir à recourir à du personnel spécialement formé. Nos gammes de commutateurs sont dotées de coffrets en aluminium robustes et prennent en charge différents courants de fonctionnement, nombres de pôles et configurations de contact, ce qui permet une adaptation idéale aux exigences des applications.
En tant que pionnier de la numérisation de l'automatisation des processus, Pepperl+Fuchs s'est fixé pour objectif d'intégrer la technologie Ethernet dans les zones à risque d'explosion. Les boîtiers d'épissure en polyester renforcé de fibres de verre ou en acier inoxydable permettent de connecter les épissures de câble à fibre optique de manière sécurisée, tandis que nos solutions de points d'accès Wi-Fi® industriels conventionnels constituent la base pour l'utilisation de réseaux sans fil dans les zones à risque d'explosion.
Les accessoires destinés aux appareils électriques de protection contre le risque d'explosion sont certifiés selon les types de protection contre le risque d'explosion appropriés. Ils sont utilisables avec les coffrets et les appareils correspondants des différentes gammes de produits pour s'adapter aux systèmes conçus pour des applications spécifiques. Il est également possible de modifier et de mettre à niveau ces équipements ultérieurement une fois la mise en service effectuée.
La large gamme de coffrets, disponibles dans différents formats et matériaux, constitue l'élément de base pour la conception de nombreuses solutions de protection contre le risque d'explosion, quel que soit le type d'équipement.
Pepperl+Fuchs offers a comprehensive range of high performance signaling products suitable for many industries and applications. These audible, visual and combination devices have been certified for use throughout the world in gas and dust explosion-hazardous areas.
Les fiches et prises Ex de de Pepperl+Fuchs, entièrement en plastique et protégées contre le risque d'explosion, peuvent être utilisées dans les zones à risque d'explosion pour connecter et déconnecter des circuits en toute sécurité et simplicité. Les appareils sont conformes à toutes les exigences de la norme CEI 60309 et peuvent être utilisés dans les applications de Zone 1/21 et de Zone 2/22.