Pour l'exploitation et la surveillance de circuits électriques et de machines situés dans des environnements difficiles ou des zones à risque d'explosion, les unités de contrôle polyvalentes peuvent être équipées de plusieurs éléments de commande.

De nombreuses fonctions de commande sont disponibles telles que des boutons-poussoirs, des boutons d'arrêt d'urgence, des voyants à LED, des commutateurs de contrôle, des potentiomètres et des ampèremètres. Une série de produits est disponible, offrant une protection contre le risque d'explosion de type Ex e et Ex tb.

L'indice de protection et les plages de température ambiante adéquats associés aux matériaux durables pour les coffrets tels que le polyester renforcé de fibres de verre (PRV), l'acier inoxydable électropoli et le polyamide garantissent un fonctionnement sûr et durable.