Que ce soit pour le nettoyage, la maintenance ou la réparation, les interrupteurs-sectionneurs et commutateurs de sécurité des type de protection Ex e et Ex tb permettent de déconnecter les machines et l'équipement en toute sécurité sans avoir à recourir à du personnel spécialement formé. Prenant en charge une intensité maximale de 25 A ou 40 A, ces commutateurs en coffrets composés de polyester renforcé de fibres de verre ou d'acier inoxydable sont adaptés aux zones à risque d'explosion de gaz et de poussière (Zones 1, 2, 21 et 22).
Grâce à un large éventail d'options de configuration, ils répondent parfaitement à vos exigences de commutation. Choisissez votre matériau de coffret préféré et achetez des commutateurs à 3, 4 ou 6 contacts principaux avec de nombreuses configurations de contact auxiliaire. Les servomoteurs triplement cadenassables protègent le personnel de façon fiable lors des tâches de maintenance. Les commutateurs de sécurité élaborés conformément aux normes allemandes assurent une protection particulièrement élevée contre la manipulation.
Les interrupteurs-sectionneurs DIS* et les commutateurs de sécurité SAF* en polyester renforcé de fibres de verre ou en acier inoxydable peuvent être utilisés dans les zones à risque d'explosion jusqu'à Zone 1/21. De nombreuses configurations de contact principal et auxiliaire répondent à de nombreuses exigences de commutation.