Détecteurs de proximité inductifs

Les détecteurs de proximité inductifs représentent la solution technique et économique parfaitement adaptée pour la détection fiable et sans contact d'objets métalliques dans les équipements de machine et d’automatisation. En tant que pionnier dans ce domaine, Pepperl+Fuchs est un des leaders du marché et vous apporte la garantie d'un produit performant et de qualité! Notre créativité ainsi qu’une expérience de longue date sont les éléments clé de notre compétence mondialement reconnue dans cet important secteur de produits. Nos détecteurs de proximité inductifs sont utilisés à des millions d'exemplaires dans toutes les branches de l'automatisation. Les combinaisons de formes constructives et de caractéristiques électriques sont pratiquement inépuisables.

  • Boîtiers en laiton et acier inox
  • Insensibles à l'inversion de polarité et protégés contre les courts-circuits
  • LED centrale ou en croix (4 x 90o)Versions avec connecteurs M8, M12 ou avec bornier de raccordement
  • Détecteurs avec câble PVC, PUR ou silicone
  • Sorties en technique 2, 3, 4 fils C.C., C.A., NAMUR et AS-Interface
  • Signal de sortie analogique 0 ... 20 mAContrôleur de rotation intégré jusqu'à 100 Hz
  • Version haute pression jusqu'à 500 bars

 

  • Agréés pour atmosphères explosives gazeuses ou poussiéreuses
  • Butée et vis d'arrêt
  • Face sensible en acier inox
  • Facteur de réduction 1
  • Degré de protection jusqu'à IP69k (immergés dans l'eau et résistants aux jets de vapeur)
  • Versions résistantes aux champs magnétiques intenses avec surface revêtue PTFE
  • Comportement sélectif de la commutation pour métaux ferreux et non ferreux
  • Technique de sécurité
  • Gamme de température étendue: de -40 °C à +250 °C

Détecteurs de proximité capacitifs

Outre les objets métalliques, les détecteurs de proximité capacitifs détectent aussi une multitude d’autres matériaux. Ils sont utilisés pour une multitude d'applications, comme par exemple le contrôle direct de niveau ou de débit de liquide, de graines et de poudre.

  • Détecteurs de proximité capacitifs cylindriques M12, M18, M30 en matière plastique ou en acier inox
  • Formes constructives ultraplates d’une hauteur de seulement 5mm
  • Agréés pour zone Ex.

Détecteurs magnétiques

Notre gamme de détecteurs magnétiques comporte le type M12 pour l'application standard de détection d'aimants. De plus, nous proposons une solution sans contact avec indice de protection IP67 pour la détection de position de pistons dans des vérins en acier (aucun perçage du vérin n'est nécessaire).


undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.