Que sont les conditionneurs de signaux ?

Compte tenu de la grande variété des systèmes de contrôle des procédés industriels disponibles sur le marché, il est souvent nécessaire de convertir un signal dans un format accepté par le système. Les conditionneurs de signaux convertissent les signaux provenant d’appareils de terrain tels que les thermocouples, sondes de température à résistance (RTD), etc. en un signal standard (par exemple : 1 à 5 V, 4 à 20 mA).

Les conditionneurs de signaux procurent un transfert précis des signaux, une isolation galvanique et l’élimination de circuits de mise à la terre.



Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.