L'automatisation est notre spécialité. Malgré la diversité des applications d'automatisation, les besoins en technologie de connexion sont toujours aussi complexes. Grâce à cette gamme d'équipements de connectivité, Pepperl+Fuchs propose une solution parfaitement intégrée au sein de laquelle détecteurs et technologie de connexion ne font plus qu'un.
Cette gamme offre un éventail complet de solutions, qui comprend des câbles de détecteurs ainsi que des connecteurs de terrain, blocs de raccordement, répartiteurs pour détecteurs / cames et embases pour détecteurs / cames, mais aussi des connecteurs pour transmission de données. Quel que soit votre domaine de prédilection (génie mécanique, soudure, manutention, applications mobiles ou industrie des procédés), nous vous permettons d'acquérir des détecteurs et leurs composants de connexion associés depuis une source unique, optimisant ainsi votre productivité et la disponibilité de vos machines et de vos installations.
Jouissant d'une renommée internationale, la technologie de connexion M8 et M12 est la pièce maîtresse de notre gamme de connecteurs de détecteurs optimisée par Pepperl+Fuchs. Les différents gainages de câble (par exemple, PVC, PUR, PUR Automotive et POC pour les zones de soudage), les longueurs variées, les types de connexion supplémentaires (M23, 1/2", 7/8"), la certification UL ainsi que des LED et des couleurs de gainage en option permettent la création de câbles de détecteurs personnalisés. Puisqu'elles sont créées sur mesure, ces solutions résisteront aux exigences mécaniques et chimiques de votre application industrielle.
Les connecteurs de terrain vous procurent toute la flexibilité nécessaire pour confectionner des câbles de longueur optimale directement sur site. À cet effet, notre gamme de connecteurs de terrain met l'accent sur la rapidité d'installation tout en garantissant une stabilité durable, même dans les environnements les plus difficiles. Les connecteurs de terrain métalliques ou en plastique incluent les habituels M8 et M12, ainsi que d'autres types de blindage courants. Ces connecteurs sont disponibles dans des modèles de boîtiers droits ou coudés, avec connexion à vis ou IDC, blindés ou non blindés.
Les blocs de raccordement M8 et M12 allient robustesse et simplicité d'installation. Ils incluent un boîtier résistant et hermétiquement clos, conformément à l'indice de protection IP68, sont testés à 100 % et présentent une fiabilité à toute épreuve sur le terrain. Le tronc fournit aussi bien l'alimentation électrique que la transmission des signaux, alors que nos blocs de raccordement réduisent radicalement le nombre de borniers, presse-étoupes et boîtes à bornes nécessaires sur site. Vous bénéficiez ainsi de solutions modulaires, flexibles et enfichables.
Les répartiteurs pour détecteurs / cames sont intégrés à un boîtier fixe (raccords en Y ou en T) ou flexible (câble en Y). Associés à nos blocs de raccordement, ces répartiteurs rendent la connexion d'un grand nombre de détecteurs et de cames économique et simple à réaliser. Ils offrent en outre un bon rapport coût-efficacité pour les signaux de bus en boucle avec peu de câblage. Les répartiteurs pour détecteurs / cames sont intégrés à des boîtiers IP68 robustes et hermétiquement clos. Ils bénéficient également de la certification cURus, permettant leur utilisation à l'international.
Les connecteurs de vanne destinés aux applications industrielles doivent satisfaire de nombreuses exigences de qualité et de flexibilité. La gamme de température de fonctionnement, l'indice de protection et la résistance aux huiles et aux graisses ont autant d'importance que la combinaison appropriée entre le modèle de boîtier, le nombre de pôles, la suppression du bruit et le type de câble. Notre large gamme de connecteurs de vanne DIN EN 175301-803 propose plusieurs ensembles d'options pouvant satisfaire les exigences de la quasi-totalité des applications.
Pepperl+Fuchs propose une large gamme d'embases pour détecteurs / cames intégrant un boîtier métallique ou en plastique, différents nombres de pôles et divers filetages de montage. Ces embases, conformes aux indices de protection IP67 / 68, sont disponibles pour trois types d'installations mécaniques distincts : montage en panneau frontal, montage en panneau frontal positionnable et montage en panneau arrière. Nous pouvons ainsi vous fournir la solution adaptée à tous les boîtiers.
Notre vaste gamme de connecteurs pour transmission de données s'adresse à presque tous les types d'interfaces industrielles : Ethernet, DeviceNet, PROFIBUS, CANopen et INTERBUS, ou encore USB et RS-232. Pour l'Ethernet industriel, des composants M12 et RJ45 prêts à l'emploi et incluant des gainages PUR extrêmement durables sont disponibles. Pour les interfaces PROFIBUS, CANopen et DeviceNet, des connecteurs M12 prêts à l'emploi sont disponibles, ainsi que des raccords en T et des câbles en Y faisant office d'éléments de connexion passifs. Les terminateurs intégrés qui se placent en fin de ligne sont disponibles à l'achat dans les modèles de boîtier M12 et SUB-D.
Small form-factor pluggable (SFP) transceiver from Pepperl+Fuchs are ideally suited for use with managed Ethernet Switches. They are not affected by electromagnetic radiation and enable efficient data transfer at Faster Ethernet or Gigabit speeds across long distances up to 120 km.
Available in practical 100-meter rings as well as in small running lengths, Pepperl+Fuchs offers bulk raw cable of industrial quality from German and European cable production, which is ideally suited for use with field-assembled connectors. You can choose from different raw cables variants for use in both indoor and outdoor applications.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.