Les codeurs incrémentaux peuvent être utilisés dans toutes les applications où il est nécessaire de détecter des grandeurs physiques, telles que le nombre de tours, la vitesse, l’accélération et la course. Les principaux domaines d'application de ces détecteurs sont la construction mécanique, les techniques de convoyage, de manutention et d'emballage. Vous trouverez sûrement dans notre large gamme de codeurs un appareil adapté à votre application.

Les codeurs incrémentaux sont utilisés en automatisation comme capteurs d'angle, de position, de vitesse et d'accélération. Des mouvements continus peuvent également être mesurés à l'aide de broches, de crémaillères, de roues de mesure ou de câbles.

Les codeurs incrémentaux  convertissent la valeur réelle d'une grandeur mécanique en signaux électriques qui peuvent être exploités par les compteurs, les tachymètres, les automates programmables et les PC industriels.


Optical vs. Magnetic Scanning

High resolutions can be easily achieved with Pepperl+Fuchs optical rotary encoders. A code disk with radial slits is used for this purpose. An LED sends light through the radial slits to a receiver located on the other side of the code disc. The rotation of the disk modulates the light, and the receiver converts it into an electrical signal.

The magnetic rotary encoders from Pepperl+Fuchs are particularly robust and therefore ideally suited for use in harsh environments. Due to energy harvesting, the magnetic absolute rotary encoders do not require an external power supply to save their current position. As a result, they perform reliably even in the event of power failures.


Rotary Encoders with Bearing vs. Bearing-Free Rotary Encoders

In addition to rotary encoders with integral bearing, Pepperl+Fuchs also offers a selection of bearing-free rotary encoders. These sensors enable particularly space-saving installation due to their low mounting depth. Thanks to noncontact and wear-free scanning, they also ensure reliable operation even in harsh environmental conditions.


The Portfolio