Enrouleur à câble avec codeur

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit

Butée de câble de mesure amovible pour câble ∅ 1,35, Fixation pour câble de mesure lors du démontage, Boîtier compact, Forme constructive: 130 mmfa

Câble de mesure 5,5 m pour codeur rotatif avec un diamètre de boîtier de 130 mm, Câble de mesure de rechange 5 m, Pour conception 130 mm, Pour version PL, Forme constructive: 130 mmfa

Câble de mesure 10,5 m pour codeur rotatif avec diamètre de boîtier de 190 mm, Câble de mesure de rechange 10 m, Pour conception 190 mm, Pour version HD, Forme constructive: 190 mmfa

Câble de mesure 15,5 m pour codeur rotatif avec un diamètre de boîtier de 130 mm, Câble de mesure de rechange 15 m, Pour conception 130 mm, Pour version PL, Forme constructive: 130 mmfa

Câble de mesure 20,5 m pour codeur rotatif à câbles avec un diamètre de boîtier de 130 mm, Pour conception 130 mm, Pour version PL, Câble de mesure de rechange 20 m, Forme constructive: 130 mmfa

Câble de mesure 30,5 m pour codeur rotatif à câbles avec un diamètre de boîtier de 130 mm, Pour conception 130 mm, Pour version PL, Câble de mesure de rechange 30 m, Forme constructive: 130 mmfa

Câble de mesure 5,5 m pour codeur rotatif avec un diamètre de boîtier de 130 mm, Câble de mesure de rechange 5 m, Pour conception 190 mm, Pour version HD, Forme constructive: 190 mmfa

Jeu de ressorts pour codeur rotatif avec diamètre de boîtier de 130 mm, plage de mesure de 5 m/10 m et extraction de câble à droite, Pour mesurer une longueur de câble de 5 m, 10 m, Pour conception 130 mm, Pour version PL, longueur de mesurage: 5 m , 10 m, Forme constructive: 130 mmfa

Jeu de ressorts pour codeur rotatif avec diamètre de boîtier de 130 mm, plage de mesure de 15 m/20 m et extraction de câble à droite, Pour mesurer une longueur de câble de 15 m, 20 m, Pour conception 130 mm, Pour version PL, longueur de mesurage: 15 mm , 20 mm, Forme constructive: 130 mmfa

Poulie guide séparée pour les codeurs rotatifs à câbles, Poulie guide pour tous les modèles de codeurs rotatifs à câbles, Pour les applications avec sortie de câble ≥ 3°, Idéal pour un montage mural, Briser la glace sur le câble de mesure, Pour le pontage des bords et des obstaclesfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par