Les codeurs absolus indiquent pour chaque position une valeur numérique codée distincte. Notamment pour les tâches de positionnement, les codeurs absolus déchargent l'électronique associée des opérations de comptage, permettant ainsi de  supprimer des interfaces.

De plus, les recherches de points de référence complexes sont supprimées lors de la mise en marche de la machine ou après une panne d'alimentation électrique, car la valeur de la position courante est immédiatement disponible. Les codeurs absolus, montés en parallèle, transmettent la valeur de position sur plusieurs lignes au boîtier électronique de traitement. Lorsque les codeurs absolus sont montés en série, les données de sortie sont transmises par des interfaces normalisées et selon des protocoles standardisés.

Alors que dans le passé des liaisons point-à-point étaient fréquemment réalisées avec une transmission série des données, on fait aujourd'hui de plus en plus appel à des bus de terrain.

Interfaces

Pepperl+Fuchs  propose les interfaces courantes les plus diverses pour codeurs absolus :

  • Interface parallèle
  • Interface SSI
  • Interface AS
  • CAN
  • DeviceNet
  • Ethernet
  • PROFIBUS
  • PROFINET

Heavy-Duty Absolute Rotary Encoders


Constant shock and vibration, high bearing loads, dirt and temperature fluctuations—the heavy-duty absolute rotary encoders from Pepperl+Fuchs are ideally suited for extreme environments. On cranes, excavators or lifting systems, the compact sensors impress with maximum reliability, even under the most adverse conditions.


Codeurs pour zone Ex, résistants à la pression ou de sécurité intrinsèque


Pepperl+Fuchs propose des codeurs pour zone Ex avec deux types de protection antidéflagrante différents. On distingue ici le mode de protection antidéflagrante «résistant à la pression » (EEx d) et celui « de sécurité intrinsèque » (EEx i).

Type de protection antidéflagrante EEx d

Les appareils suivants sont disponibles :

  • codeurs incrémentaux
  • codeurs absolus