Codeur absolu multitour

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 25 bits multitour, Interface DeviceNet à séparation galvanique, Bride de serrage, Fonction de sauvegarde automatique, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: DeviceNet, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: DeviceNetfa

Boîtier très compact, Interface analogique, Résolution globale 13 bits, Aucune usure du balayage magnétique, Résistance climatique élevée, Type de boîtier: 36 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: CANopen, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'entrée: limite inférieure de la plage de mesure, Type de sortie: sortie de courant analogiquefa

Interface SSI, Arbre creux emboîtable, Résolution : 12 monotour, multitour 12 bits, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: SSI, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: SSIfa

Interface SSI, Arbre creux emboîtable, Résolution : 12 monotour, multitour 12 bits, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: SSI, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentalefa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, 25 bits multitour, Arbre creux emboîtable, Compatible avec les commandes Rockwell, Allen Bradley et Schneider, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux emboîtable, Interface: EtherNet/IP, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: EtherNet/IP, Physique: Ethernetfa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, EtherNet/IP, 25 bits multitour, Bride de serrage, Compatible avec les commandes Rockwell, Allen Bradley et Schneider, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: EtherNet/IP, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: EtherNet/IP, Physique: Ethernetfa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, Interface PROFIBUS, 25 bits multitour, Edition de la vitesse, Fonctions d'échelle étendues, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: PROFIBUS, Principe de détection: Mesure opto-électroniquefa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 24 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, Bride synchro ou bride de serrage, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: SSI, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentale, Type d'entrée: sélection de la direction de comptage (AV / AR)fa

Arbre plein, 30 bits multitour, Aucune usure du balayage magnétique, Haute résolution et précision, Compatibilité mécanique pour codeurs courants avec interface de bus de terrain, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre plein, Interface: PROFINET, Principe de détection: Mesure magnétique, Type d'interface: PROFINET IOfa

Boîtier standard industriel ∅58 mm, 30 bits multitour, Transfert de données jusqu'à 2 Mbaud, Interface RS 422 isolée par coupleur opto-électronique, fonction de mise a zéro, Type de boîtier: 58 mm, Type d'arbre: Arbre creux, Interface: SSI, Principe de détection: Mesure opto-électronique, Type d'interface: SSI ; SSI + piste incrémentale, Type d'entrée: sélection de la direction de comptage (AV / AR)fa
Page suivanteDernière page

Filtrer par