Les solutions d'interfaces HART de Pepperl+Fuchs se composent de deux systèmes de multiplexeurs HART pour des boucles de signaux multiples et d’un convertisseur de boucle HART pour des applications en boucle unique. Le multiplexeur est utilisé pour connecter des appareils de terrain HART aux systèmes de gestion des équipements tels que AMS™ Suite : le gestionnaire d’appareils intelligents du fournisseur de systèmes Emerson. Au cœur de la solution d'interfaces HART (HIS ou Hart Interface Solution), le multiplexeur HART agit comme une passerelle, acheminant les communications entre le PC, la station de travail dédiée à la maintenance, et les appareils de terrain HART.
Le multiplexeur HART interroge chaque appareil HART, extrait les informations des appareils et les mémorise dans une base de données interne. Ces informations sont disponibles grâce au gestionnaire des équipements AMS ou à PACTware. Le multiplexeur HART agit également comme un coordinateur de message pour les communications entre le PC, la station de travail dédiée à la maintenance, et les appareils HART. Pour ce qui concerne la solution en boucle unique, le convertisseur boucle HART autorise l’accès à toutes les variables du processus fournies par l'appareil de terrain et les convertit en un signal conventionnel de boucle 4-20 mA. Cela permet d’utiliser les mesures cachées effectuées par de nombreux appareils de terrain HART et de les transmettre aux systèmes DCS équipés d'entrées conventionnelles.
Modules de solution interface HART avec le facteur forme des barrières de sécurité intrinsèque système K bien connues.
Solution d'interfaces HART basée sur une technologie de platines de connexion.