Qu'il s'agisse de naviguer dans des véhicules à guidage automatique, d'effectuer des identifications fiables dans les zones à température élevée ou de protéger des applications critiques en matière de sécurité, les détecteurs industriels font désormais partie intégrante de l'industrie automobile. Les détecteurs adéquats garantissent également des processus fluides dans la production de pneus ou dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques. Découvrez les solutions de détecteurs de Pepperl+Fuchs qui peuvent être utilisées pour automatiser toutes les étapes de la fabrication automobile d'une manière simple et efficace.
Du positionnement à la technologie de convoyeur en passant par la surveillance des composants, vous trouverez ici un aperçu complet de nos produits et solutions pour l'industrie automobile.
L'électromobilité est l'avenir de l'industrie automobile ; la batterie, au cœur des véhicules électriques, a un rôle capital à jouer. Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs adaptés pour garantir la meilleure qualité et l'efficacité des processus de fabrication de batteries.
Les châssis sont transportés le long de la ligne de production par des véhicules à guidage automatique. Le système de positionnement PGV assure un guidage sûr et précis des VGA. Il est désormais disponible dans une version sécurisée : le safePGV permet un positionnement absolu sécurisé de niveau SIL 3/PL e.
Les maîtres IO-Link avec interface OPC UA des séries ICE2 (EtherNet/IP) et ICE3 (PROFINET) offrent les solutions industrielles les plus polyvalentes en matière de maître IO-Link, prenant en charge les principaux protocoles du secteur, notamment Ethernet/IP, PROFINET et MODBUS TCP.
Qu'il s'agisse de construction de carrosserie, d'assemblage, d'approvisionnement en matériaux ou de navigation de véhicules à guidage automatique, le détecteur R2000 UHD 2-D-LiDAR fournit des données de mesure de haute précision dans les applications dynamiques, à une portée pouvant atteindre 100 m.
Lorsque des châssis entrent dans une zone de travail fermée, il est essentiel de détecter précisément leur position. C'est par exemple le cas dans les cellules de soudage. Les détecteurs photo-électriques de la série R20x détectent même les surfaces hautement réfléchissantes.
Les véhicules en cours de fabrication sont transportés par des convoyeurs skillet à travers les usines de production. Les têtes de lecture/d'écriture UHF des séries F190 et F192 sont installées à différentes stations au sein de l'usine pour assurer la détection fiable de l'affectation des pièces et des voitures, des processus de travail et des données de qualité sur de longues distances.
Les détecteurs du facteur de réduction 1 résistants à la soudure identifient différentes pièces métalliques dans des environnements exigeants. Ils sont extrêmement robustes et résistants aux projections de soudure, ainsi qu'à d'autres influences de leur environnement.
Le détecteur de profil SmartRunner Matcher peut stocker et comparer différents profils de référence, par exemple de portes de voiture dans l'atelier de fabrication de carrosserie, avant que celles-ci ne soient saisies, positionnées et soudées par des robots industriels.
Les détecteurs de sécurité inductifs SIL2/PL d sont utilisés pour détecter de manière fiable la position finale des plateformes ciseaux sur les lignes de production et assurer en continu la sécurité des employés.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.